¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La cámara industrial UI-5281SE GigE, que incorpora el sensor CMOS compacto de 2/3" global shutter IMX264 de Sony, destaca por una calidad de imagen y una sensibilidad lumínica excelentes y por un rango dinámico extraordinariamente alto. Esta cámara CMOS proporciona imágenes de 5 MP prácticamente libres de ruido y con un buen contraste, en formato 5:4 y con 22,0 fps en aplicaciones con condiciones de luz variables y también en microscopía.
Entre las funciones especiales que ofrece la combinación con el lDS Software Suite se encuentran una exposición larga de 30 segundos y el modo de barrido lineal.
La cámara board level UI-5281SE con montura C está disponible en versión color o monocromo.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 22,0 fps |
Resolución (h x v) | 2456 x 2054 |
Superficie optica | 8,473 mm x 7,086 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 5,04 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX264 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite
IDS partner"
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany
Certificaciones
ChinaRoHS EFUP 25