Ensenso C/S/X/XR alimentación eléctrica, 24 V, 120 W, 1,3 m

Ensenso C/S/X/XR alimentación eléctrica, 24 V, 120 W, 1,3 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Conexión Binder M8 de 4 pins a fuente de alimentación
Consultar precio
 
 
  • Cable: Suministro eléctrico con fuente de alimentación
  • Conector: Conexión Binder M8 de 4 pins (79-3382-45-04) a fuente de alimentación de sobremesa de 24 V, 120 W conector para baja temperatura
  • Longitud: 1,3 m

Nota:
Para utilización con Ensenso XR, necesita AD00305 adicionalmente.

Especificación de cables en el manual online de Ensenso
Ejemplos de cableado
Número de artículo
  • Ensenso C/S/X/XR alimentación eléctrica, 24 V, 120 W, 1,3 m: AD00219
adecuado para Ensenso S10, Ensenso X30, Ensenso X36
bloqueable No
Ciclo de vida No
atornillable
 
 
It's so easy!