- Cable: USB 3
- Typo de cable: cable estándar, doble apantallado en AWG26/28
- Conector: USB Type-C atornillable, recto, a USB-A atornillable
- Radio de flexión: 62 mm
- Ciclos de flexión: no apta para cadenas portacables
- Longitud: 1 m
Número de artículo |
|
---|---|
adecuado para | LE, SE, XLE |
bloqueable | No |
atornillable | Sí |