Objetivo, Fujifilm, HF1218-12M, 12 mm , 2/3"

Objetivo, Fujifilm, HF1218-12M, 12 mm , 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 12 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 12 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.8 - 22
  • Tamaño de píxel mínima (µm): 2,1
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 39,3° x 30,0°
  • Distancia focal posterior: 16,66 mm
  • Profundidad de inmersión: 7,9 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Fujifilm, HF1218-12M, 12 mm , 2/3": AE00186
Distancia focal 12 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 12,00 Mpx
 
 
It's so easy!