¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La cámara industrial USB 3 UI-3270CP con el sensor CMOS IMX265 global shutter de 1/1.8" de Sony ofrece una resolución de 3,2 MP (2056 x 1542 px). A ultra alta resolución, la cámara USB 3 ofrece hasta 57 fps (Full HD con hasta 80 fps). Dado que el sensor IMX265 de Sony se considera el mejor sensor CMOS de la clase de 3 MP, la cámara industrial está pensada para clientes con altas exigencias en calidad de imagen, rango dinámico y sensibilidad.
La cámara UI-3270CP es especialmente adecuada para aplicaciones sensibles al coste en los ámbitos de la ingeniería mecánica, la visión industrial, la metrología, la ingeniería médica o la microscopía.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 57,0 fps |
Resolución (h x v) | 2056 x 1542 |
Superficie optica | 7,093 mm x 5,320 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 3,17 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | IMX265 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite
IDS partner"
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/9/ids-industrial-cameras-applications-metrology-f3301d1b.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-mechanical-engineering-a76fa805.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-biotechnology-6770e55e.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-electronic-inspection-4ee4c8cb.jpg)
![](assets/images/7/ids-industrial-cameras-applications-pharma-health-4471be39.jpg)