Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La cámara industrial Gigabit Ethernet UI-5262SE Rev.4.2 con el sensor CMOS IMX249 de 2,35 megapíxeles fabricado por Sony ofrece los formatos habituales de 4:3 y 16:9. Entrega 47 imágenes por segundo a una resolución completa de 1936 x 1216 píxeles, por lo que abarca todo el ancho de banda GigE. Con un rango dinámico extraordinariamente alto y una relación señal-ruido excelente, ofrece imágenes con buen contraste y un mínimo nivel de ruido incluso con condiciones lumínicas desfavorables o variables.
Las funciones especiales, por ejemplo la exposición larga (30 segundos) o un modo de barrido lineal implementado por IDS, amplían el espectro de aplicaciones en el ámbito de la automatización industrial.
La cámara board level UI-5262SE Rev.4.2 sin montura está disponible en versión color o monocromo.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 47,0 fps |
Resolución (h x v) | 1936 x 1216 |
Superficie optica | 11,345 mm x 7,126 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.2" |
Resolución | 2,35 Mpx |
Tamaño de píxel | 5,86 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX249 |
Hoja de datos |