¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La UI-1492LE con el sensor CMOS de 10 megapíxeles de onsemi (MT9J003STM/STC) con su resolución de 3840 x 2748 capta hasta el último detalle con la máxima calidad de imagen. Gracias a la función de escalado integrada se puede seleccionar cualquier tamaño de imagen.
El sensor ofrece además binning horizontal y vertical para aumentar el contraste y subsampling para una vista previa rápida. También se permiten resoluciones HDTV y Quad HDTV.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | LE |
Interfaz | USB 2 |
Interface-Speed | 0,47 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 3,2 fps |
Resolución (h x v) | 3840 x 2748 |
Superficie optica | 6,413 mm x 4,589 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/2" |
Resolución | 10,55 Mpx |
Tamaño de píxel | 1,67 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | MT9J003 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite
IDS partner"
Hi-Speed
0,5 Gbps
0,5 Gbps
Sensor CMOS
Bus I2C
Brida ajustable
3 años de garantía
Made in Germany
Certificaciones
UL listed
ChinaRoHS EFUP 25