¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La cámara industrial USB 3 UI-3370CP Rev. 2 está equipada con el sensor CMOS CMV4000 de 4 megapíxeles de la casa ams/CMOSIS. Se trata de un sensor global shutter de alta velocidad y sensibilidad que entrega una resolución de 2048 x 2048 píxeles con una frecuencia de imagen de 80,0 fps.
Gracias al enorme formato óptico de 1" este sensor cuadrado proporciona píxeles de gran tamaño (5,5 µm) y presenta una elevada sensibilidad lumínica y un bajo nivel de ruido.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | ams/CMOSIS |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 80,0 fps |
Resolución (h x v) | 2048 x 2048 |
Superficie optica | 11,264 mm x 11,264 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1" |
Resolución | 4,19 Mpx |
Tamaño de píxel | 5,50 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | CMV4000 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite
IDS partner"
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Sensor CMOS
Sensor NIR
Conexión del objetivo: montura C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral