- Distancia focal: 6 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/3""
- Rango de apertura (F): 1.8
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
- Perspectiva (HxV): 48° x 34,5°
- Distancia focal posterior: 9,33 mm
- Filtro de corte IR
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 6 mm |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 1,00 Mpx |