Objetivo, Lensation, BM4018S118C, 4 mm, 1/1.8"

Objetivo, Lensation, BM4018S118C, 4 mm, 1/1.8"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S (M12x0,5), foco/iris fijado, corte IR, 3 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 4 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.8""
  • Rango de apertura (F): 1.8
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
  • Perspectiva (HxV): 101° x 76°
  • Distancia focal posterior: 8 mm
  • Filtro de corte IR
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, BM4018S118C, 4 mm, 1/1.8": AE00142
Distancia focal 4 mm
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 3,15 Mpx
 
 
It's so easy!