- Distancia focal: 35 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 2.0-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 14,3° x 10,8°
- Distancia focal posterior: 14,2 mm
- Profundidad de inmersión: 5,3 mm
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 35 mm |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 10,55 Mpx |