- Distancia focal: 4,2 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/3"
- Rango de apertura (F): 1.8
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
- Perspectiva (HxV): 71° x 49,5°
- Distancia focal posterior: 7,21 mm
- IR corregido
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 4 mm |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 1,00 Mpx |