- Distancia focal: 2,5 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2.5"
- Rango de apertura (F): 2.4
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 132° x 98,9°
- Distancia focal posterior: 4,7 mm
- IR corregido
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 3 mm |
Clase óptica | 1/2.5" |
Resolución | 5,00 Mpx |