IDS Software Suite: Notas de la versión 4.92
Introducción
En este documento se explica cómo se ha actualizado la versión 4.92 del IDS Software Suite. Esta versión soporta nuevos modelos de cámara y funciones de software ampliadas.
IDS Software Suite 4.92.3
Funcionalidades nuevas y modificadas
Cambios en el modelo UI-1007XS
- El tiempo de exposición automático (AES) se ha optimizado.
- A partir de la versión 4.92.3 la UI-1007XS soporta zooms digitales para imágenes comprimidas.
- Se han optimizado también la calidad de imagen en la compresión JPEG y el suavizado de imagen.
- El brillo y la reproducción del color de la UI-1007XS se han equiparado a las prestaciones del modelo XS anterior.
- La función de autofoco se ha perfeccionado y se ha implementado en el software el modo de autofoco continuo.
- Para conseguir una mejor calidad de imagen, se han reducido las frecuencias de imagen en el modo YUV en las resoluciones 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480 y 800 x 480.
Fecha: 2019-08-31
IDS Software Suite 4.92.2
Nuevos modelos de cámara
UI-3060SE, UI-3061SE & UI-3062SE
- Sensor CMOS Global Shutter IMX174 de Sony
- Exposición larga de hasta 30 segundos
- 1936 x 1216 píxeles (2,35 megapíxeles) con un tamaño de píxel de 5,86 μm
- AOI múltiples (son posibles hasta 16x AOI)
- Soporta disparo entrelazado para elevadas frecuencias de imagen en modo disparo
- Conector USB Type-C reversible
- USB Power Delivery para la alimentación eléctrica de los periféricos con el puerto I/O
- Disponible en versión color o monocromo
UI-3070SE, UI-3071SE & UI-3072SE
- Sensor CMOS Global Shutter IMX252 de Sony
- Resolución 3,17 megapíxeles (2056 x 1542 píxeles)
- Conector USB Type-C reversible
- USB Power Delivery para la alimentación eléctrica de los periféricos con el puerto I/O
- AOI múltiples (son posibles hasta 64x AOI)
- Soporta disparo entrelazado para elevadas frecuencias de imagen en modo disparo
- Exposición larga de hasta 30 segundos
- Disponible en versión color o monocromo
UI-3860SE, UI-3861SE & UI-3862SE
- Sensor CMOS Rolling Shutter IMX290 de Sony
- Función Global Start
- Sensor de 1/3” con un tamaño de píxel de 2,9 µm
- Relación de aspecto de 16:9 (1936 x 1096 píxeles)
- 12 bits por píxel
- Conector USB Type-C reversible
- USB Power Delivery para la alimentación eléctrica de los periféricos con el puerto I/O
- Exposición larga de hasta 120 segundos
- Sensor BSI de alta sensibilidad lumínica
- Disponible en versión color o monocromo
Fecha: 2019-05-31
IDS Software Suite 4.92
Novedades
Nueva XS
La pequeña y genial cámara XS con autofoco y muchas otras funciones automáticas es tan sencilla como una cámara de consumo, pero sin renunciar a las posibilidades y prestaciones de una potente cámara industrial. Gracias al puerto USB 2.0 y a la conexión mini B, la integración de la XS en el entorno de su empresa resulta extremadamente fácil. Con el sensor CMOS de 5 megapíxeles de OmniVision y un tamaño de píxel de 1,4 µm, la XS ofrece la máxima precisión de detalle en los colores y una calidad de imagen nítida y transparente incluso en condiciones lumínicas y entornos desfavorables. La cámara destaca por su diseño ligero y compacto, una frecuencia de imagen de 15 fps a máxima resolución (2592 x 1944 píxeles) y la fuente de alimentación integrada, que la hacen especialmente adecuada para aplicaciones en sistemas de quiosco y embebidos, además de en la tecnología médica.
Las claves
Interfaz |
USB 2.0 |
---|---|
Sensores |
Sensor CMOS de OmniVision |
Tamaño |
23 x 26,5 x 21,5 mm (versión con carcasa) |
Conexiones |
Conexión mini B para USB 2.0 |
Características especiales |
Funciones automáticas, autofoco, compresión JPEG, peso de solo 12 g |
Nuevos modelos de cámara
UI-1007XS
- Sensor CMOS OmniVision (1944 x 2592 píxeles)
- Máxima precisión de detalle con 5,04 MP
- Vídeo de 5 MP y 15,0 fps (mayor resolución que Full HD)
- Hasta 30 fps con una resolución menor
- Autofoco (desde 10 cm hasta ~)
- Exposición automática, autoamplificación, balance de blancos automático
- Diseño compacto, carcasa de magnesio ligera (23 x 26,5 x 21,5 mm)
- Disponible en versión color
UI-148xLE Rev. 2
- Sensor CMOS de onsemi MT9P031STM
- Rolling y Global Start Shutter
- Resolución de 2560 x 1920 píxeles
- Resolución Full HD mediante AOI
- Binning para aumentar el contraste
- Subsampling y binning para vistas previas rápidas
- 100% compatible con USB 3.0 xHCI Host-Controller
- Disponible en versión monocromo
UI-304xLE
- Sensor CMOS Global Shutter IMX273 de Sony
- Conector Molex de 10 pins para GPIO, disparador y flash
- Conector USB Type-C reversible
- USB Power Delivery para la alimentación eléctrica de los periféricos con el puerto I/O
- Exposición larga de hasta 30 segundos
- Binning (solo en versión monocromo)
- Disponible en versión color o monocromo
Funcionalidades nuevas y modificadas
uEye LE USB 3.1 Gen 1 AF: autofoco basado en el contraste
Con el autofoco basado en el contraste, los modelos uEye LE USB 3.1 Gen 1 AF añaden una función de autofoco a la función de enfoque manual.
La regulación del autofoco único solo es posible en la captación de imágenes en directo y no en imágenes instantáneas. La regulación del autofoco se basa en el contraste. Por consiguiente, todos los ajustes de la imagen que minimizan el contraste influyen negativamente en la regulación del autofoco.
Si la pestaña "Enfoque" está abierta, en la imagen en directo del uEye Cockpit se muestra una AOI que define la ventana de medición para el autofoco. Con el ratón puede desplazar, agrandar o reducir esta ventana de medición.
Utilizando los ajustes puede seleccionar distintos algoritmos para el cálculo del enfoque:
- Tenengrad
- Mean Score
- Histogram Variance
También puede seleccionar distintos algoritmos para la búsqueda del valor máximo (algoritmo de búsqueda de picos o peak search):
- Golden Ratio Search: Dentro del rango de intervalo preajustado la función de enfoque se divide en nuevos intervalos repetidamente con ayuda de la sección áurea.
- Hill Climbing Search: Dentro del rango de intervalo preajustado se explora la función de enfoque escaneando los valores de registro con una amplitud de paso media para buscar un valor máximo hasta que aparecen dos valores de enfoque descendentes en los 2 últimos pasos.
- Global Search: Dentro del rango de intervalo preajustado se explora completamente la función de enfoque con amplitud de paso media y se memoriza el máximo que aparece.
- Full Scan: Dentro del rango de intervalo preajustado se explora la función de enfoque con amplitud de paso constante para obtener un resultado óptimo.
Ampliación de la frecuencia de píxeles
A partir de la versión 4.92 se bloquea la ampliación de la frecuencia de píxeles de los modelos UI-313x y UI-314x para mejorar la calidad de la imagen.
Función para Global Start Shutter
Con la función is_DeviceFeature()
, a partir de la versión 4.92 se activa la función Global Start Shutter. Esto hace que la función is_SetGlobalShutter()
quede obsoleta. Estos cambios afectan a los modelos UI-148x/UI-348x/UI-548x, UI-158x/UI-358x/UI-558x, UI-359x, UI-386x/UI-586x y UI-388x/UI-588x, que hasta ahora necesitaban la función is_SetGlobalShutter()
.
Ajuste del contador de disparo
La función is_CameraStatus()
se suele utilizar para el ajuste de los contadores de disparo de todas las cámaras. Esto hace que la función is_SetTriggerCounter()
quede obsoleta. Este cambio afecta a todas las cámaras USB 3 y USB uEye.
Interfaz uEye.NET
En la interfaz uEye .NET se han corregido las designaciones de las clases Camera.PersistentMemory
y Camera.PersistentMemory.Extended
. La programación basada en las designaciones anteriores debe adaptarse a la versión 4.92. en la actualización.
Designación anterior |
Designación nueva |
---|---|
Camera.m_PersistentMemory |
Camera.PersistentMemory |
Camera.m_PersistentMemory.Extended |
Camera.PersistentMemory.Extended |
Mejoras generales
- A partir de la versión 4.92 los siguientes modelos soportan la función referencia de valor de negro:
- UI-300xSE
- UI-309xSE
- UI-320xSE
- UI-329xSE
- UI-520xFA
- UI-520xSE Rev. 4
- UI-529xFA
- UI-529xSE Rev. 4
- Cambio en los requisitos del sistema de Windows 7: A partir de la versión 4.92 para la instalación del IDS Software Suite con WHQL es necesario tener instalado el hotfix KB3033929 de Microsoft. Este hotfix es compatible con la firma de código SHA-2 con Windows 7.
- Mejoras y correcciones de fallos del mecanismo "reconnect"
- Los archivos de firmware GigE se han movido al disco duro como los archivos de firmware USB 3.
- Interfaz uEye HALCON: En el IDS Software Suite 4.92 se ha actualizado la interfaz uEye HALCON para:
- HALCON 13
- HALCON 17.12 Progress
- HALCON 18.05 Progress
- HALCON 18.11 Steady
Limitaciones conocidas
- En IDS Linescan los modelos GigE uEye CP Rev. 2 con una frecuencia de píxeles de > 60 MHz pierden una línea entre las imágenes.
- Interfaz uEye HALCON: En IDS Software Suite 4.92 las interfaces uEye HALCON para HALCON 11 y HALCON 12 son idénticas a las versiones de IDS Software Suite 4.91.
Productos descatalogados
El siguiente modelo de cámara uEye ha sido descatalogado. La última versión que lo soporta es la 4.92.
- UI-3013XC
Fecha: 2019-03-28