Libro blanco: Siempre conectado con USB 3.1
La interfaz estándar de nueva generación de la cámara
En las generaciones anteriores, el USB era solamente una interfaz de datos capaz de transferir una cantidad limitada de datos a un dispositivo. Con la especificación USB 3.1, el USB Implementers Forum (USB-IF) ha revisado también otras secciones.
La mejora más significativa es el nuevo conector USB Type-C, que pone fin a la confusión que había con la conexión y que debería convertirse en el nuevo estándar. Pero ¿cuáles son las novedades del USB 3.1 y qué ventajas tiene para los usuarios de USB en cuanto a la interfaz de la cámara?