Cámaras USB 3.0 con el mejor sensor de imagen 3 MP
Nuevas cámaras con sensores IMX252 y IMX265 de Sony
La cámara industrial USB 3.0 UI-3270CP con el sensor CMOS IMX265 global shutter de 1/1.8" de Sony ofrece una resolución de 3,2 MP (2056 x 1542 px). La cámara USB 3.0 proporciona hasta 57 fps a ultra alta resolución (Full HD: hasta 80 fps). Con el modelo UI-3070CP se pueden alcanzar hasta 134 fps (Full HD: hasta 187 fps).
Dado que el sensor IMX265 de Sony se considera el mejor sensor CMOS de la clase de 3 MP, la cámara industrial está pensada para clientes con altas exigencias en calidad de imagen, rango dinámico y sensibilidad. La cámara UI-3270CP es especialmente adecuada para aplicaciones sensibles al coste en los ámbitos de la visión industrial, la ingeniería médica o la microscopía. Para clientes en busca de una cámara con mayor velocidad, recomendamos el modelo UI-3070CP con un sensor más rápido: el IMX252 de Sony.
Ambos modelos estarán disponibles en enero de 2017.