Nueva cámara: la uEye+ XCP, muy pronto disponible con el sensor 12 MP de Sony
Cámara industrial compacta USB3 equipada con IMX412
Nuevo sensor para la cámara de carcasa industrial más pequeña con montura C: a finales de año lanzaremos un nuevo modelo uEye+ XCP con el sensor de 12 MP IMX412 de Sony. El sensor CMOS rolling shutter de la serie Starvis de Sony ofrece una calidad de imagen extraordinaria que no sólo mostrará sus puntos fuertes en tareas de control de calidad e inspección, sino que también se utilizará en la fabricación de pequeños equipos. Los clientes también se beneficiarán de una muy buena relación calidad-precio de la cámara 4K. IDS es una de las primeras grandes fabricantes que incluye este sensor en su gama.
Las cámaras industriales más económicas de la gama uEye+ XCP compatibles con el estándar Vision miden sólo 29 x 29 x 17 mm (An/Al/L). Se pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, tanto en áreas industriales como no industriales, gracias a la carcasa integral de zinc inyectado y al conector USB Micro-B atornillable. Como todas las cámaras uEye+ XCP que ya están disponibles, el nuevo modelo es 100% compatible con GenICam. Esto significa que podrá programar y poner en marcha la cámara de forma muy sencilla con IDS peak.