Novedades uEye para resolver los retos más diversos
It's so easy: De "Active Focus" a 10 GigE
En el procesamiento industrial de imágenes los factores relevantes pueden variar mucho en función de la aplicación: en algunas lo más importante es transferir los datos rápidamente, en otras lo es reconocer detalles "invisibles". IDS ofrece soluciones tan versátiles que cubren la gran diversidad de estos desafíos.
Por su parte, el sensor de polarización IMX250 MZR-C de SONY puede ver lo que otros no ven: su punto fuerte es el reconocimiento de objetos con un bajo contraste o con reflejos de luz. También ayuda a hacer visibles rascaduras en superficies o la distribución de la tensión en el interior de objetos transparentes que otros sensores no pueden detectar. En la feria lo presentaremos como prototipo conceptual de la uEye CP con interfaz GigE Vision.
Cuando es difícil acceder manualmente al objetivo de la cámara en una aplicación la corrección del enfoque se convierte en todo un reto. En estos casos nuestras cámaras board level uEye LE "Active Focus" con interfaz USB 3.1 Gen 1 y control de lente líquida pueden ser de gran ayuda. En estos modelos el foco se puede ajustar de forma rápida y sencilla mediante software vía interfaz de usuario o API. Durante el salón VISION podrá verlas en acción con sensores de distintos fabricantes y con diversas clases de resolución. Para el primer trimestre de 2019 está prevista además una actualización del firmware que permita incorporar un autofoco basado en el contraste.
En el salón Vision presentaremos con la uEye FX, un estudio conceptual sobre una familia de cámaras con interfaz GigE que aprovecha de forma óptima el potencial de los sensores actuales para ofrecer resoluciones más altas, frecuencias de imagen más rápidas y profundidades de bit mayores. En función del ancho de banda existente y la infraestructura, la cámara adapta por sí sola su velocidad de transmisión a 5 GigE, 2,5 GigE o 1GigE. Además, el concepto integra PoE ("Power over Ethernet"), lo que permite prescindir de un cable extra para la alimentación de corriente. Esperamos sus comentarios!