20 MP, 2 interfaces: nuevos modelos uEye+ CP con sensor Sony IMX541
Lanzamiento de la serie de cámaras industriales USB3 y GigE Vision en formato "terrón de azúcar"
Ya están disponibles las cámaras industriales compactas uEye+ CP con el sensor de alta sensibilidad lumínica global shutter IMX541 de la serie Pregius S de Sony en las variantes con interfaz USB3 y GigE. Los modelos tienen un tamaño de sólo 29 x 29 x 29 mm y disponen de conexión del objetivo con montura C.
Para el sensor de 1.1" hemos optimizado el adaptador frontal de la montura C más allá de los límites de lo posible. Con ello abrimos una nueva dimensión de calidad para esta familia de cámaras en materia de resolución y calidad de imagen.
Los rasgos diferenciales del sensor CMOS de gran formato es el pequeño tamaño de los píxeles (2,74 µm) y la combinación de global shutter y tecnología BSI ("Back Side Illuminated"). El resultado es una calidad de imagen extraordinaria incluso en las aplicaciones de visión artificial más exigentes. Ente ellas, la inspección de superficies, la evaluación detallada de imágenes en el ámbito médico, la logística o el control del tráfico.