Nueva versión de software IDS peak 2.1
SDK ahora compatible entre otros con Windows 11 y con cámaras uEye que usan Linux
IDS peak: el SDK de elección para nuestras cámaras industriales uEye+ y uEye. El software le permite capturar rápida y fácilmente las primeras imágenes y evaluar y configurar al detalle sus cámaras sin tener que escribir una sola línea de código de programación. Con el lanzamiento de la versión IDS peak 2.1 llega la compatibilidad con los sistemas operativos Windows 11, Debian 11 y Ubuntu 22.04.
Además, la actualización permite el uso de cámaras uEye (modelos "UI") en Linux gracias a la transport layer uEye revisada. Nuestro equipo ha integrado otros muchos detalles mejorados en la versión. A partir de esta versión se pueden utilizar con la transport layer uEye por ejemplo las funciones de modulación de ancho de pulso en los modelos USB 3 y GigE uEye. En las notas a la versión de nuestro sitio web encontrará una descripción detallada de todas las funciones nuevas y modificadas.
Proporcionamos el entorno de software IDS peak tanto para las cámaras industriales uEye+ como para las uEye. uEye+ hace referencia a nuestra gama de cámaras industriales que se controlan a través de los estándares GigE Vision y USB3 Vision, por lo que son compatibles con cualquier aplicación GenICam. Las cámaras uEye (matchcode "UI-") no disponen de un firmware conforme con el estándar Vision, por lo que requieren un software de controlador IDS para funcionar en una aplicación de visión artificial. Por consiguiente, en nuevos proyectos recomendamos utilizar las cámaras industriales uEye+.
En nuestra página del software IDS peakfacilitamos toda la información sobre la puesta en marcha y sobre el cambio, además de una descripción detallada de las funciones esenciales del Software Development Kit.