Cámaras uEye CP: ya disponibles con sensor de polarización de Sony
Sensor rolling shutter IMX183 disponible también en cámara de placa
El sensor CMOS global shutter IMX250MZR de la serie Pregius de Sony con polarizador on pixel integrado garantiza un reconocimiento de objetos optimizado con un bajo contraste o con reflejos de luz. También hace visibles de forma rápida y cómoda rascaduras en superficies o la distribución de la tensión en el interior de objetos transparentes.
Este sensor de 5 megapíxeles está ya disponible en nuestra serie de cámaras industriales uEye CP de 29 x 29 x 29 mm, disponibles a su vez con interfaz USB3 Vision o GigE Vision.
Gracias al filtro polarizador el sensor genera en una sola toma una imagen con cuatro direcciones de polarización. Sobre la base de la intensidad de cada dirección de polarización se puede determinar la dirección y el grado de polarización de la fuente de luz. Esto es muy útil en múltiples campos, por ejemplo para comprobar que no quedan restos o irregularidades en superficies que han de ser posteriormente procesadas o en aplicaciones de control del tráfico.
En estos momentos estamos trabajando en la próxima actualización del firmware, que permitirá convertir directamente en la cámara los datos en bruto del sensor en imágenes predefinidas con determinados modos de polarización, y leerlas también directamente desde la cámara. El formato de píxeles se adaptará automáticamente al modo seleccionado.