Mucho donde elegir: más de 30 nuevos modelos USB3 y GigE en 3 familias de cámaras
Los sensores Sony de 4ª generación de 24 y 24 MP amplían nuestra gama de cámaras industriales
¡Hemos ampliado nuestra oferta con más de 30 nuevos modelos de cámara! Nuestra familia de productos uEye+ crece en cantidad y variedad. Los dos sensores CMOS global shutter de alta resolución IMX540 (24 MP, relación de aspecto 4:3) e IMX542 (16 MP, relación de aspecto 16:9) de la serie Pregius S de Sony se incorporan a la cartera de cámaras industriales de IDS con la calidad de imagen excepcional a la que nos tiene acostumbrados esta marca.
Los nuevos sensores estarán disponibles simultáneamente en tres familias de cámaras como modelos uEye+ CP (de tan solo 29 x 29 x 29 mm), uEye+ SE (con una amplia selección de carcasas) y uEye+ FA (especialmente robustos gracias a la IP65/67). Los nuevos sensores se ofrecen tanto en versión color como monocromo y se caracterizan por una extraordinaria nitidez de imagen, incluso con objetos en rápido movimiento.
Kai Hartmann, director de innovación de producto de IDS, explica por qué en el futuro estas variantes ya no se conocerán únicamente como "sensores de cuarta generación": "El tamaño de píxel de ambos sensores es de 2,74 µm, por lo que, en el futuro, estos sensores Sony Pregius S se denominarán 'Serie 2.7'". Para obtener todos los detalles técnicos sobre las nuevas cámaras visite nuestro sitio web.