uEye XCP y XLE: sensor Sony de 8 MP y variante onsemi NIR de 5 MP disponibles
Nuevos sensores para las económicas familias de cámaras industriales uEye XCP y XLE
Cuando desarrollamos las familias de cámaras industriales uEye XCP y XLE de la línea de productos uEye+ nos centramos en las funciones básicas de la cámara y priorizamos un diseño económico. Este concepto ha tenido una buena acogida, tal y como demuestra la demanda. Por eso estamos ampliando continuamente la gama de sensores disponibles: Además de los modelos con sensores onsemi de 2,3 y 5 MP, ahora están disponibles variantes con el sensor Sony IMX415 de 8,41 MP y con el sensor onsemi NIR AR0522 de 5 MP. Los modelos de ambas familias de cámaras estarán disponibles próximamente.
El sensor rolling shutter de alta resolución IMX415 proporciona 24,8 fps y es especialmente indicado para tareas de visualización. Con la función de binning 2x2 es posible reducir cuatro veces, si es necesario, la cantidad de datos a transmitir y aumentar así tanto la sensibilidad a la luz como la frecuencia de imagen.
Los clientes con aplicaciones en el espectro del infrarrojo cercano (NIR) ahora también pueden utilizar las cámaras uEye+ de las familias XCP y XLE. El sensor onsemi AR0522 de 5 MP combina un alto rango dinámico con un rendimiento excelente con poca luz. Para obtener todos los detalles técnicos sobre los nuevos sensores visite nuestro sitio web.
Gracias a la compatibilidad con el estándar Vision, todos los modelos de las familias uEye XCP y XLE pueden utilizarse con cualquier software compatible con GenICam. Con nuestro paquete de desarrollo de software IDS peak, le ofrecemos una mayor comodidad y sencillez a la hora de desarrollar su aplicación de procesamiento de imágenes y poner en marcha su cámara.