Lanzamiento de uEye XCP: La cámara industrial con montura C más pequeña que existe
Cámaras industriales de bajo coste en el formato estándar más pequeño del sector
La nueva familia de cámaras XCP de la serie uEye+ no sólo combina la calidad industrial y un precio atractivo, sino que viene a cubrir la demanda existente en el mercado de cámaras de carcasa ultracompactas con montura C. Los modelos miden sólo 29 x 29 x 17 mm y tienen una carcasa hermética de zinc inyectado con un conector USB Micro-B atornillable.
La nueva familia de cámaras XCP de la serie uEye+ no sólo combina la calidad industrial y un precio atractivo, sino que viene a cubrir la demanda existente en el mercado de cámaras de carcasa ultracompactas con montura C. Los modelos miden sólo 29 x 29 x 17 mm y tienen una carcasa hermética de zinc inyectado con un conector USB Micro-B atornillable. Gracias a su electrónica económica y a su compatibilidad con los objetivos habituales, estas cámaras son perfectas para aplicaciones sensibles al precio.
Con el lanzamiento de esta nueva familia de cámaras demostramos que también se pueden ofrecer cámaras industriales con montura C económicas en el formato estándar más pequeño del sector. Son perfectas para los clientes que prefieren cámaras de calidad industrial económicas, extremadamente compactas y ligeras a cámaras con características extraordinarias. Se utilizan, por ejemplo, para análisis en laboratorios, para dotar de "ojos" a vehículos de navegación autónoma, en la producción o como apoyo visual de robots en entornos de automatización.
Por el memento las cámaras van provistas del sensor global shutter de 2,3 MP AR0234 y del sensor rolling shutter de 5 MP AR0521 de onsemi. Próximamente estarán disponibles con otros sensores. Gracias a la interfaz USB3 y a la compatibilidad con el estándar Vision (U3V/GenICam), las cámaras se pueden integrar fácilmente en cualquier sistema de procesamiento de imágenes. Se pueden utilizar prácticamente con cualquier software, aunque con moderno Software Development Kit IDS peak resulta especialmente fácil.