El cuerpo de cámara con montura C más pequeño del mercado
Nueva cámara low cost disponible a partir de octubre
Nuestra próxima familia de cámaras XCP de la línea de productos uEye+ demuestra que las pequeñas cámaras industriales para proyectos sensibles al precio no siempre están disponibles como cámaras de placa sin carcasa o como "cámaras integradas".
En el formato estándar más pequeño del sector – 29 x 29 mm con una longitud de sólo 17 mm– , una carcasa de zinc inyectado encierra la electrónica de esta nueva cámara de coste optimizado.
A pesar de las pequeñas dimensiones de la carcasa, se utiliza una montura C para ofrecer la cámara con los tamaños de objetivos y sensores de megapíxeles habituales. Las entradas y salidas digitales y los pines de disparo y de flash de la electrónica de la cámara también pueden utilizarse a través de un conector situado en la parte posterior, a pesar de que la carcasa es totalmente cerrada.
La nueva serie de cámaras con carcasa comenzará con el Global Shutter AR0234 de 2,3 MP (modelo U3-3560XCP) y el Rolling Shutter AR0521 de 5 MP de onsemi (modelo U3-3680XCP).
Para obtener más información sobre las distintas opciones y la disponibilidad póngase en contacto directamente con nuestro equipo de ventas.