El papel clave de las cámaras en tareas de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y análisis clínicos
Las cámaras industriales IDS marcan la pauta en el sector de las tecnologías médicas y la biotecnología
Cuando se trata de la salud, nadie se la juega. Por eso, las cámaras industriales que se utilizan en el ámbito de las tecnologías médicas deben cumplir los más elevados estándares de calidad. En nuestra nueva landing page le explicamos cómo cumplen estos requisitos nuestras cámaras y qué aplicaciones prácticas tienen en este campo específico.
Una de las características más destacadas del campo de las tecnologías médicas y la biotecnología es la enorme demanda existente de soluciones personalizadas. Y es precisamente aquí donde nuestro equipo despliega toda su competencia y experiencia, tanto en términos de software como de hardware. Para el diseño y la certificación de equipos médicos es también imprescindible que los componentes del sistema estén disponibles a largo plazo con exactamente la misma configuración.
La calidad de imagen es, naturalmente, otro de los factores esenciales en este ámbito. Por ello, por ejemplo, las familias de cámaras uEye+ XCP y XLS equipan el sensor Sony Starvis 2 IMX662, que garantiza una elevada sensibilidad lumínica. En el caso de las aplicaciones de microscopía son especialmente adecuados los sensores cuadrados. Aquí, por ejemplo, ofrecemos el modelo U3-3990CP Rev 2.2, una cámara USB3 con el sensor CMOS Sony IMX541 de 1,1". Nuestras cámaras son tan polivalentes como las demandas existentes en el ámbito de las tecnologías médicas. Póngase en contacto con nuestro equipo, ¡estaremos encantados de asesorarle!