Todo incluido: kit inicial uEye XC con cámara y accesorios
Cómo evaluar cómodamente todas las posibilidades de su cámara de 13 MP con autofoco
Con el nuevo kit inicial uEye XC recibirá un paquete completo con el que podrá evaluar y utilizar toda la gama de funciones de la cámara de 13 MP con autofoco. A diferencia de los productos orientados al mercado de consumo, se ha desarrollado especialmente para su uso en aplicaciones industriales y ofrece imágenes y vídeos nítidos incluso en condiciones lumínicas variables. Esto es especialmente beneficioso por ejemplo para sistemas de quiosco y para aplicaciones de la producción industrial o de diagnóstico.
El kit no sólo contiene la cámara, el adaptador para trípode y el cable, sino también un objetivo macro, entre otros. Gracias a él la cámara, que además incorpora el sensor de color Rolling Shutter AR1335 de onsemi, también es adecuada para aplicaciones exigentes a distancias muy cortas, dado que puede acortar fácilmente la distancia mínima posible del objeto y ampliar de ese modo el abanico de aplicaciones.
Un dato práctico: La cámara USB3 on autofoco de la serie uEye+ compatible con el estándar Vision es tan fácil de usar como una webcam. La gran variedad de funciones que incorpora esta cámara industrial, como el zoom digital de 24 aumentos, el balance automático de blancos o la corrección del color, proporcionan el máximo grado de detalle. En lo que al software se refiere, es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro potente paquete de desarrollo SDK IDS peak.