Más opciones: Nuevos modelos de uEye+ CP
sensores onsemi de 0,5 a 18 MP para los modelos uEye+ CP en fase de desarrollo
La serie uEye CP es sinónimo de potencia concentrada —de ahí la denominación CP, Compact Power— y resulta idónea para aplicaciones industriales de todo tipo. Su carcasa de aluminio de tan solo 29 x 29 x 29 mm la convierte en la opción ideal para aplicaciones en espacios reducidos. Además, a partir de ahora los modelos CP de la serie uEye+, compatibles con el estándar Vision, podrán integrar los acreditados sensores onsemi PYTHON 500, 1300, 2000, 5000 y AR1820HS, ampliando con ello el abanico de posibilidades. A partir de junio nuestros clientes y clientas podrán solicitar muestras en fase de diseño.
Las cámaras entregan frecuencias de imagen muy elevadas y son ideales, entre otros, para resolver tareas en ámbitos como la automatización, la automoción, la producción e impresión de envases, las tecnologías médicas y biomédicas, la agricultura, la logística, el control del tráfico y el transporte de personas. Con resoluciones de 0,5 MP, 1,3 MP, 2,3 MP y 5,3 MP con sensores global shutter y de 18 MP con el sensor rolling shutter AR1820HS, los nuevos modelos cubren una amplia gama de aplicaciones.