Impulsar la automatización con cámaras industriales IDS de bajo coste
Amplia selección de sensores de 2 a 20 MP
Las cámaras industriales son una pieza fundamental para impulsar la automatización. Y para ello no siempre hacen falta soluciones de alta gama. En las últimas semanas hemos lanzado al mercado nuevos sensores para nuestras cámaras industriales de bajo coste con interfaz USB3, entre ellos el sensor onsemi AR2020 con su potente resolución de 20 MP.
uEye XCP: la cámara industrial con montura C más pequeña que existe
Con unas dimensiones de tan solo 29 x 29 x 17 mm (An/Al/L), estos modelos son ideales para una amplia gama de aplicaciones tanto industriales como no industriales. Su adaptador de montura C permite utilizar objetivos de tamaños habituales y garantiza un precio favorable del sistema.
uEye XLE: especialmente versátil para cualquier aplicación
¿Necesita cámaras de una placa con USB Type-C y con montura C-/CS, montura S o sin montura para su solución de visión embebida? ¿O prefiere modelos con carcasa de plástico reforzado? Aquí encontrará el modelo más adecuado para su aplicación.
uEye XLS: cámaras de placa diminutas para sistemas de visión embebida
Las uEye XLS son las cámaras de placa más pequeñas de nuestra gama de productos. Su excelente calidad de imagen combinada con un calentamiento interno muy bajo las convierte en la solución ideal para aplicaciones de visión embebida. Estos modelos incorporan un conector Micro-B y están disponibles con y sin montura C/CS o S.