Ensenso XR: Cámaras 3D con procesamiento de datos integrado
Ideales para sistemas multicámara y aplicaciones que requieren una elevada potencia de cálculo
Con la serie Ensenso XR, IDS ofrece por primera vez cámaras 3D en las que el procesamiento de datos tiene lugar directamente en la FPGA. Presentan la misma estructura modular que la serie X y proporcionan datos 3D directamente desde la cámara. La nueva familia arranca con los modelos XR30 y XR36, que disponen de la clase de protección IP65/67 y de sensores Sony de 1,6 MP.
Dado que es la propia cámara la que procesa los datos 3D, ya no es necesario recurrir a ordenadores industriales de alta potencia. Asimismo, la transferencia de datos definitivos en lugar de datos en bruto disminuye significativamente la carga de la red. Estas prestaciones son especialmente idóneas en el caso de sistemas multicámara y de aplicaciones que requieren una elevada potencia de cálculo. La interfaz WiFi permite además transferir los datos de forma inalámbrica si se desea, algo que resulta especialmente útil cuando se realizan trabajos de configuración y mantenimiento o cuando el cableado resulta complejo o muy caro.
Los nuevos modelos registran objetos a distancias de trabajo de hasta 5 metros. En combinación con la tecnología FlexView2 los detalles de las imágenes se registran de forma tan rápida como precisa, especialmente con el modelo X36. Una potente CPU Core i7 permite asumir la tasa de transferencia de datos de la serie XR. Para el cuarto trimestre de 2019 está previsto el lanzamiento de variantes con sensores de 5 MP.