Cámaras de placa de tamaño y precio reducido ahora con un sensor de alta resolución de 20 MP
Las nuevas cámaras uEye+ XLS equipadas con el sensor onsemi AR2020 ofrecen una impresionante resolución de 5K UHD
Asociar una cámara pequeña con una resolución baja es cosa del pasado. Y algo que no se corresponde con la realidad. Así lo demuestran los modelos uEye+ XLS de tan solo 29 x 29 x 7 mm equipados con un flamante sensor onsemi de 20 MP que entrega una resolución de 5K UHD para una calidad de imagen extraordinaria.
El onsemi AR2020 es el sucesor del AR1820 de 18 MP y presenta, en comparación, una diagonal más grande y, con ello, una resolución más potente de 5136 x 3856 píxeles, entre muchas otras mejoras. Las cámaras de placa USB3 son especialmente idóneas para aplicaciones de visión embebida en las que se necesita captar hasta el más mínimo detalle.
Los nuevos modelos de cámara, ya disponibles, despliegan todas sus virtudes sobre todo en los ámbitos del aseguramiento de la calidad, las tecnologías médicas y la fabricación de aparatos pequeños. Y para aquellos que prefieran una cámara industrial con carcasa completamente cerrada y sensor rolling shutter de 1/1,8", solo tienen que elegir uno de los modelos de la gama uEye+ XCP.