Una aplicación de nueva ola
Estudio de la dinámica de las olas con cámaras USB 3 de IDS
Las olas desempeñan un papel muy importante en la formación de la costa, en cuya morfología influyen decisivamente factores como la aparición y el movimiento del oleaje. A este tema dedica su labor investigadora el LEGI (Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels à Grenoble): sus científicos investigan la dinámica de las olas, en especial en superficies planas, con el fin de recabar información y experiencias precisas sobre el intercambio de energía entre las olas.
El objetivo es desarrollar una meteorología de las olas, cuyos efectos no solo son importantes para el tráfico de buques sino también para la simulación de los efectos del cambio climático, a más largo plazo.
Para ello los ingenieros de LEGI utilizan un canal de olas desarrollado por ellos mismos de 36 m de largo y de 50 cm de ancho.
Estas dimensiones exigen el uso de cámaras capaces de reproducir un campo de visión especialmente amplio para poder captar el perfil de las olas a lo largo de una longitud máxima. LEGI encargó a la empresa francesa R&D Vision la integración de un sistema de cámara adecuado para su método de medición. La solución fue una aplicación multicámcara con 8 cámaras IDS USB 3 UI-3060CP Rev. 2 sincronizadas.