USB 3.1 – Paso a paso
USB 3.1 Gen 1 cámara con conector USB Type-C
La serie USB 3 uEye LE entra en una nueva etapa evolutiva con el lanzamiento de la primera cámara industrial USB 3.1 Gen 1 equipada con el nuevo conector USB Type-C. La velocidad de transferencia de 10 Gbps, no obstante, tendrá que esperar. ¿Tiene sentido este paso dado?
Para IDS el uso de conectores USB Type-C es, en estos momentos, el único paso lógico posible. Si solo tenemos en cuenta el ancho de banda de la nueva especificación USB 3.1, no se puede hacer mucho actualmente. Y es que es probable que los primeros juegos de chips adecuados para el desarrollo de las cámaras industriales USB 3.1 Gen 2 no estén disponibles hasta el año 2017.
Aprovechar las ventajas
El mercado está demandando en creciente medida nuevas tecnologías de conexión y alimentación en la estela del estándar USB 3.1. La respuesta son las especificaciones "USB-C" y "USB Power Delivery". Estas tecnologías abren multitud de oportunidades en el ámbito de las aplicaciones industriales, por lo que IDS ha empezado a integrar estos componentes en sus cámaras.
Nuestros clientes se benefician, por un lado, de las ventajas evidentes que comporta el nuevo conector USB Type-C. El empleo de este conector reversible en los dispositivos host y cliente garantiza la integración y el manejo sencillos de sistemas de cámara USB. Por el otro lado, el conector USB-C es el requisito previo para el aprovechamiento óptimo de la tecnología USB Power Delivery, dado que garantiza hasta 100 W de potencia de carga.
La incorporación de este nuevo estándar de conexión ha permitido a IDS detectar también todas las ventajas que el nuevo sistema inteligente de alimentación puede aportar a sus cámaras. A través del protocolo USB Power Delivery, las cámaras demandan en cada momento la cantidad de energía que necesitan para alimentar los periféricos conectados (flash, luces LED, etc.). De este modo, no se necesita ninguna fuente de alimentación adicional. Los clientes que utilicen la nueva serie USB 3 uEye LE podrán beneficiarse ya de estas importantes prestaciones.
Para aprovechar al máximo las ventajas que conllevará la USB 3.1 Gen 2, con su tasa de transferencia de 10 Gbps, los componentes internos de la cámara —especialmente los sensores— tendrán que funcionar también a máxima potencia. En este contexto, Power Delivery garantiza una potencia básica más elevada. En lo que al conector y al cable se refiere, todo está preparado para integrar USB SuperSpeed plus.
Estar preparados
Nosotros ya hemos hecho nuestros deberes. Y ahora queremos animar a nuestros clientes a que hagan los suyos y se impliquen desde el principio en el desarrollo de USB 3.1. La implementación y el uso de este nuevo estándar nos permitirá adquirir una valiosa experiencia con la nueva tecnología de conexión y alimentación. Nos toca ahora comprender bien todos los aspectos relacionados con estas nuevas especificaciones surgidas entorno al estándar USB 3.1 y hacer extensibles sus ventajas a los usuarios.
Tan pronto como estén disponibles los primeros juegos de chips adecuados, la nueva USB 3.1 Gen 2 se convertirá en una realidad. Estamos preparados para dar el siguiente paso.