Cámaras industriales robustas: ¿Qué modelos ofrecen un alto grado de protección IP y amplios rangos de temperatura?
Resumen
Las cámaras industriales especialmente robustas son modelos con:
- grado de protección IP IP65, IP66, IP67, IP69 o IPx9K
- rango de temperatura ampliado (típicamente de -20 °C a +55 °C)
Series de cámaras recomendadas:
- uEye FA (máxima robustez, IP69/IPx9K)
- uEye SFA (robusta, streaming y grabación)
- Nion (cámara 3D de tiempo de vuelo para aplicaciones en interiores y exteriores)
- Ensenso XR (cámara 3D de visión estéreo robusta para la industria)
En las aplicaciones industriales, las cámaras suelen estar expuestas a condiciones extremas. Entre ellas se incluyen el polvo, la humedad, las fluctuaciones de temperatura y los procesos de limpieza regulares. Por tanto, la robustez de los sistemas de cámara es un factor decisivo para su fiabilidad y vida útil.
Los criterios importantes son, sobre todo, el grado de protección IP y el rango de temperatura admisible.
Robustez y grados de protección IP
Resumen de los grados de protección IP
El grado de protección IP indicado por el código IP (Ingress Protection) describe la protección contra partículas sólidas y agua.
- IP65
- a prueba de polvo
- protección contra chorros de agua desde cualquier ángulo
- adecuado para entornos de producción con salpicaduras de agua
- IP66
- a prueba de polvo
- protección contra chorros de agua potentes
- Apto para entornos industriales exigentes
- IP67
- a prueba de polvo
- protección contra la inmersión temporal
- uso posible en áreas húmedas, mojadas o exteriores
- IP69K (IP69/IPx9K)
- a prueba de polvo
- protección contra chorros de agua a alta presión y limpieza con vapor
- adecuado para áreas higiénicamente sensibles con ciclos de limpieza intensivos o para aplicaciones agrícolas
Encontrará información adicional sobre los grados de protección IP y el funcionamiento de las cámaras en el manual de la cámara correspondiente.
Rango de temperatura
El rango de temperatura de funcionamiento permitido del dispositivo se puede dividir aproximadamente en clases:
- rango estándar: aproximadamente 0 °C a 50 °C
adecuado para aplicaciones interiores clásicas sin fuertes influencias ambientales - rango ampliado: aproximadamente -20 °C a +55 °C
ideal para aplicaciones industriales, aplicaciones logísticas, áreas exteriores o cámaras frigoríficas
Carcasa y robustez mecánica
Las características adicionales de las cámaras industriales robustas son:
- carcasa metálica
- resistente a golpes y vibraciones
- alta resistencia a CEM (interferencias electromagnéticas)
- protección de objetivo opcional (tubo de objetivo)
- conectores industriales (por ejemplo, M12, Binder)
- conexiones atornilladas para una estanqueidad duradera
Descripción general de las robustas cámaras industriales IDS
uEye FA: el estándar de máxima robustez en aplicaciones clásicas de visión artificial
Cuando se trata de entornos especialmente exigentes, la serie uEye FA es la primera opción. Con su grado de protección IP69K y un tubo de objetivo, está perfectamente protegida contra la suciedad, el polvo y el agua a alta presión.
También están diseñadas para un uso en condiciones difíciles en cuanto al rango de temperatura (típicamente de -20 °C a +55 °C). Los robustos conectores M12, la rápida transmisión de datos GigE y la alimentación a través de Ethernet (PoE) garantizan una integración fiable en sistemas industriales.
Áreas de aplicación típicas:
- industria alimentaria y farmacéutica (limpieza regular)
- automatización de fábricas y de procesos
- ingeniería mecánica
- aplicaciones agrícolas e instalaciones en exteriores
uEye SFA: monitorización de procesos en condiciones extremas
La uEye SFA ofrece la gran robustez de la serie uEye FA, pero sirve para la monitorización de procesos con procesamiento de imágenes integrado y funcionalidad de streaming/grabación.
Aquí también se utilizan una carcasa con certificación IP69K y un rango de temperatura ampliado. La cámara de monitorización con el mayor grado de protección es, por tanto, adecuada para aplicaciones en las que, además de robustez, se requiere una monitorización 24/7 y la visualización de procesos industriales.
Puntos fuertes:
- resistencia muy elevada
- streaming y grabación
- perfecto para aplicaciones dinámicas
IDS NXT oslo: diseño robusto, análisis inteligente
La IDS NXT oslo combina el procesamiento inteligente de imágenes con una carcasa con certificación IP69K para su uso en condiciones extremas. Un tubo de objetivo y conectores M12 garantizan que la cámara pueda funcionar de forma fiable incluso en entornos industriales y agrícolas hostiles.
Áreas de aplicación típicas:
- procesamiento de imágenes basado en IA
- soluciones de visión embebida
- supervisión
Nion: Tiempo de vuelo: medición de profundidad en una carcasa resistente
Nion combina una alta resolución de 1,2 MP a 30 fps con una detección de profundidad fiable. De este modo, se obtienen datos 3D detallados incluso en condiciones exigentes. Perfectamente protegida en una carcasa robusta con protección IP66 (chorros de agua) e IP67 (inmersión), Nion proporciona información de profundidad estable incluso en condiciones de iluminación variables. Nion captura estructuras finas con precisión y permite una adquisición de datos 3D rentable.
Ideal para:
- aplicaciones en interiores y exteriores
- imágenes en profundidad sin desenfoque por movimiento
- condiciones de iluminación variables
Ensenso XR: visión 3D robusta con procesamiento de datos integrado
La Ensenso XR procesa datos 3D directamente en la cámara. Esto reduce la carga de la red. Es especialmente ventajoso para sistemas multicámara y aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos informáticos. Con sensores Sony de 1,6 MP y 5 MP y Grado de protección IP IP65/67, la XR es adecuada para tareas de medición y prueba de alta precisión en entornos exigentes. Son posibles distancias de trabajo de hasta 5 m y volúmenes de captura de hasta 8 m³.
Áreas de aplicación típicas:
- robótica y automatización
- logística y sistemas de agarre
- sistemas de medición y prueba en entornos industriales
cámara |
grado de protección IP |
rango de temperatura (dispositivo en funcionamiento) |
robustez |
recomendado para |
|---|---|---|---|---|
uEye FA |
IP69/IPx9K |
-20 °C a +55 °C |
muy alta |
entornos industriales adversos, exteriores, suciedad intensa, procesos de limpieza, tareas clásicas del procesamiento de imágenes industriales |
uEye SFA |
IP69/IPx9K |
-20 °C a +55 °C |
muy alta |
streaming y monitorización de procesos |
IDS NXT oslo |
IP69/IPx9K |
0 °C a +55 °C |
muy alta |
procesamiento de imágenes basado en IA |
Nion |
IP67 |
0 °C a +55 °C |
alto |
imágenes de profundidad (3D) en interiores y exteriores |
Ensenso XR |
IP65/67 |
0 °C a +40 °C |
alto |
visión 3D, robótica, automatización, exteriores |
Guía para la toma de decisiones: ¿Qué cámara es la correcta?
La elección de la cámara industrial correcta depende de la aplicación concreta.
Una cámara con IP65 protege contra el polvo y los chorros de agua desde todas las direcciones.
IP67 permite la inmersión temporal.
IP69K es necesario cuando se realizan limpiezas regulares con alta presión o chorro de vapor, por ejemplo, en la industria alimentaria.
En cuanto al rango de temperatura, se aplica lo siguiente:
Un rango estándar de 0 a 50 °C es suficiente para interiores.
Un rango ampliado de -20 a +55 °C es necesario para aplicaciones en exteriores, cámaras frigoríficas o temperaturas con fuertes fluctuaciones.
Conclusión: IDS ofrece soluciones adecuadas para aplicaciones robustas
Cuando se trata de cámaras industriales robustas, IDS ofrece una cartera claramente estructurada y versátil para diferentes escenarios de uso:
- máxima robustez para tareas clásicas de procesamiento de imágenes: uEye FA (IP69K, rango de temperatura ampliado)
- monitorización de procesos: uEye SFA (IP69K, rango de temperatura ampliado)
- procesamiento de imágenes basado en IA: IDS NXT oslo (IP69K)
- medición de profundidad 3D-ToF: Nion (IP67)
- 3D Vision: Ensenso XR (IP65/67)