UI-5240RE PoE Rev.2.2

UI-5240RE PoE Rev.2.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1280 x 1024
    1,31 Mpx
  • e2v EV76C661
    1/1.8" CMOS
  • 50,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Ciclo de vida El modelo se está produciendo en serie y, por tanto, su disponibilidad a largo plazo está garantizada. 🛈 Ciclo de vida A la hora de elegir la cámara industrial más adecuada es importante tener información sobre su disponibilidad a largo plazo. Nuestro buscador de cámaras le indica el ciclo de vida de cada modelo de cámara para que pueda tener en cuenta este dato tan importante en su elección. En este sentido distinguimos entre los siguientes estados: En desarrollo El modelo todavía no ha entrado en la producción en serie, pero está previsto que lo haga en breve. En producción El modelo se está produciendo en serie y, por tanto, su disponibilidad a largo plazo está garantizada. No recomendado para nuevos diseños No se recomienda utilizar este modelo para desarrollar o diseñar nuevas aplicaciones. Le recomendamos que busque modelos más actuales que tengan el estado En producción"." Descatalogado Este modelo ha sido descatalogado. Puede proveerse del stock necesario antes de que finalice el plazo para realizar el último pedido. Véase Productos discontinuados. Para cualquier consulta o pregunta póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Variantes
Quantity
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La UI-5240RE PoE Rev.2.2 es una cámara de calidad industrial muy potente gracias a su sensor CMOS e2v de 1,3 megapíxeles. Este sensor es uno de los más sensibles disponible en IDS y se ofrece en las tres versiones monocromo, color (EV76C560ABT/EV76C560ACT) y en versión NIR (EV76C661ABT). Además de su elevada sensibilidad lumínica en calidad CCD, la cámara ofrece una gran variedad de funciones adicionales como, por ejemplo, las dos variantes de Global y Rolling Shutter del sensor, que se pueden seleccionar con el equipo en marcha, y que aseguran la máxima flexibilidad ante posibles cambios de los requisitos y condiciones ambientales.

Además se dispone de un máximo de cuatro AOI (áreas de interés), que permiten verificar simultáneamente varias características, o bien captar las AOI en una serie de exposiciones con distintos parámetros.

En la versión PoE hay además 2 GPIO (General Purpose I/O) adicionales disponibles. La alimentación eléctrica se produce a través de un conector redondo M12 con rosca, estanco al polvo y protegido contra salpicaduras de agua.

Número de artículo
  • UI-5240RE-NIR-GL PoE Rev.2.2: AB10230
  • UI-5240RE-M-GL PoE Rev.2.2: AB10265
  • UI-5240RE-C-HQ PoE Rev.2.2: AB10301
Familia de cámaras RE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor e2v
Frecuencia de imagen @ max. resolución 50,0 fps
Resolución (h x v) 1280 x 1024
Superficie optica 6,784 mm x 5,427 mm
Shutter Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 1,31 Mpx
Tamaño de píxel 5,30 µm
Grado de protección IP IP65/67
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor EV76C661
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Sensor NIR
Conexión del objetivo: montura C
Grado de protección IP65/67
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica interna
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
UL listed
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Escaneado 3D

Los datos de profundidad de imágenes en 3D proporcionan información importante en odontología o en la toma de medidas antropométricas de la espalda o los pies, por ejemplo.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Tecnologías de seguridad

El procesamiento de imágenes se utiliza por ejemplo en los controles de acceso o en la vigilancia de espacios o de exteriores de recintos.

Seguimiento de gestos y miradas

Ya sea para fines de investigación o de entretenimiento, las cámaras IDS permiten hacer un seguimiento de los ojos o de los gestos.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Astronomía

Tocar las estrellas con las cámaras IDS: el procesamiento de imágenes muestra información que es difícil o imposible de captar para los humanos.

Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!