GV-5880SE Rev.4.2

GV-5880SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3088 x 2076
    6,41 Mpx
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 18,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Ciclo de vida El modelo se está produciendo en serie y, por tanto, su disponibilidad a largo plazo está garantizada. 🛈 Ciclo de vida A la hora de elegir la cámara industrial más adecuada es importante tener información sobre su disponibilidad a largo plazo. Nuestro buscador de cámaras le indica el ciclo de vida de cada modelo de cámara para que pueda tener en cuenta este dato tan importante en su elección. En este sentido distinguimos entre los siguientes estados: En desarrollo El modelo todavía no ha entrado en la producción en serie, pero está previsto que lo haga en breve. En producción El modelo se está produciendo en serie y, por tanto, su disponibilidad a largo plazo está garantizada. No recomendado para nuevos diseños No se recomienda utilizar este modelo para desarrollar o diseñar nuevas aplicaciones. Le recomendamos que busque modelos más actuales que tengan el estado En producción"." Descatalogado Este modelo ha sido descatalogado. Puede proveerse del stock necesario antes de que finalice el plazo para realizar el último pedido. Véase Productos discontinuados. Para cualquier consulta o pregunta póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Variantes
Quantity
 
 

La cámara CMOS GigE Vision GV-5880SE Rev.4.2, que incorpora el sensor CMOS de 1/1.8" rolling shutter IMX178 de Sony, ofrece una alta resolución de 6,4 MP (3088 x 2076 px, relación de aspecto de 3:2) y resulta idónea para tareas de visualización microscópicas o como opción asequible para sistemas inteligentes de vigilancia de tráfico (ITS). El sensor de la serie STARVIS de Sony con tecnología BSI ("back-side-illumination") es uno de los sensores con mayor sensibilidad lumínica que, con su baja corriente residual, se acerca al rango SCMOS (Scientific CMOS).

Proporciona unos resultados extraordinarios incluso en condiciones lumínicas muy desfavorables. En combinación con nuestras cámaras industriales GigE Vision, el sensor IMX178 de Sony ofrece frecuencias de imagen de hasta 18 fps a una resolución completa. Gracias a que el sensor tiene un tamaño de 1/1.8", se puede elegir entre una gran variedad de objetivos con montura C para la cámara GigE Vision GV-5880SE Rev.4.2.

Número de artículo
  • GV-5880SE-M-GL Rev.4.2: AB12565
  • GV-5880SE-C-HQ Rev.4.2: AB12564
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 18,0 fps
Resolución (h x v) 3088 x 2076
Superficie optica 7,411 mm x 4,982 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 6,41 Mpx
Tamaño de píxel 2,40 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX178
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Astronomía

Tocar las estrellas con las cámaras IDS: el procesamiento de imágenes muestra información que es difícil o imposible de captar para los humanos.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!