UI-5291SE Rev. 4.2

UI-5291SE Rev. 4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4104 x 2174
    8,92 Mpx
  • Sony IMX267
    1" CMOS
  • 12,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Ciclo de vida El modelo se está produciendo en serie y, por tanto, su disponibilidad a largo plazo está garantizada. 🛈 Ciclo de vida A la hora de elegir la cámara industrial más adecuada es importante tener información sobre su disponibilidad a largo plazo. Nuestro buscador de cámaras le indica el ciclo de vida de cada modelo de cámara para que pueda tener en cuenta este dato tan importante en su elección. En este sentido distinguimos entre los siguientes estados: En desarrollo El modelo todavía no ha entrado en la producción en serie, pero está previsto que lo haga en breve. En producción El modelo se está produciendo en serie y, por tanto, su disponibilidad a largo plazo está garantizada. No recomendado para nuevos diseños No se recomienda utilizar este modelo para desarrollar o diseñar nuevas aplicaciones. Le recomendamos que busque modelos más actuales que tengan el estado En producción"." Descatalogado Este modelo ha sido descatalogado. Puede proveerse del stock necesario antes de que finalice el plazo para realizar el último pedido. Véase Productos discontinuados. Para cualquier consulta o pregunta póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Variantes
Quantity
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

Nuestra cámara industrial GigE UI-5291SE con sensor CMOS IMX267 de 8,9 megapíxeles fabricado por Sony destaca por su gran rango dinámico y su alta sensibilidad a la luz, incluso en el espectro infrarrojo cercano. Con una frecuencia de imagen de 13 fps, captura imágenes perfectas y sin apenas ruido incluso en condiciones de luminosidad baja. El reducido tamaño de píxel de 3,45 µm permite un mayor número de píxeles en un formato óptico más pequeño,

Con IDS Software Suite se pueden habilitar funciones especiales del sensor, como el modo de barrido lineal, que constituye una alternativa asequible a las cámaras lineales.

La cámara board level UI-5291SE Rev. 4.2 con montura C está disponible en versión color o monocromo.

Número de artículo
  • UI-5291SE-M-GL Rev.4.2: AB12267
  • UI-5291SE-C-HQ Rev.4.2: AB12266
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 12,0 fps
Resolución (h x v) 4104 x 2174
Superficie optica 14,158 mm x 7,500 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1"
Resolución 8,92 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX267
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!