Sensor de 12 MP ahora disponible como variante board level
Mayor variedad: El sensor IMX226 se incorpora a la familia de cámaras uEye SE
Si lo que necesita es una cámara industrial de alta resolución, sensibilidad y velocidad, quizás le interese echar un vistazo a los modelos de cámara que incorporan el sensor CMOS rolling shutter IMX226 de 12 MP de la casa Sony. Después de su integración en la familia uEye CP, a partir de mayo estará disponible también en nuestra variada serie uEye SE.
La integración puede llevarse a cabo con la interfaz USB3 Vision (U3-389xSE, 32 fps) y también con GigE Vision (GV-589xSE, 10 fps). En el caso de las cámaras uEye SE, los clientes pueden elegir entre variantes con carcasa y modelos board level con o sin adaptador frontal. Las cámaras GigE Vision incorporan la funcionalidad PoE ("Power over Ethernet"), la cual posibilita el funcionamiento con un solo cable de hasta 100 metros.
La tecnología BSI ("back side illumination") de la serie STARVIS convierte el sensor de 12 MP en la solución ideal para tareas que exigen un resultado perfecto incluso en condiciones de poca luz. Este sensor proporciona imágenes con un nivel de ruido extremadamente bajo y es, por tanto, idóneo para aplicaciones del ámbito de la medicina, las ciencias de la vida y la metrología.