Cámaras uEye SE ahora disponibles con sensor Sony de 20 MP y GigE Vision
Cámaras uEye SE GigE con IMX183 en versión board level o con carcasa
Sensores como el IMX183 de Sony, con una gran sensibilidad lumínica y una altísima resolución, son la solución ideal cuando se trata de capturar de forma precisa hasta el más mínimo detalle. Además, la familia de cámaras uEye SE incorpora a partir de ahora tanto la interfaz USB3 Vision como la opción GigE Vision.
Nuestras cámaras industriales uEye SE están disponibles con carcasa metálica o en versión board level con o sin adaptador frontal y pueden integrarse en sistemas de visión artificial de forma cómoda y compacta. La tecnología BSI ("back side illumination") del sensor rolling shutter aprovecha de forma óptima la luz capturada gracias a la iluminación posterior. Esto permite obtener una calidad de imagen extraordinaria con muy poco ruido incluso en condiciones lumínicas muy desfavorables.
Gracias a la interfaz GigE Vision las cámaras se pueden programar muy fácilmente, por ejemplo con IDS peak. Este paquete de desarrollo de software facilita el manejo con GenICam y ofrece una experiencia de programación intuitiva. IDS peak es un soporte de software muy práctico que le permite poner en funcionamiento cámaras de visión artificial de forma rápida y sencilla y empezar a desarrollar de inmediato aplicaciones propias de procesamiento de imágenes.