Las populares uEye LE, ahora compatibles de serie con IDS peak a partir del verano
Disponibilidad de muestras design-in de uEye+ LE: compatibilidad con el estándar Vision y gran variedad de opciones de carcasa
En la actualidad, nuestro equipo trabaja intensamente en el desarrollo de nuevas plataformas de hardware para mejorar la disponibilidad de las cámaras IDS en un momento marcado por la escasez de semiconductores. También ampliamos la gama de cámaras uEye LE con nuevos modelos uEye+ con interfaz USB3 y compatibilidad con el estándar Vision que integran los populares sensores de Sony de 1,6 a 6,4 MP. Los nuevos modelos de cámara uEye LE se caracterizan, al igual que los anteriores, por una gran variedad de opciones de carcasa. El inicio de la producción en serie está previsto para julio.
Con cinco variantes de diseño distintas y la práctica conexión USB Type-C, estas cámaras compactas ofrecen múltiples posibilidades de integración en los sistemas de procesamiento de imágenes. Las variantes board level estarán disponibles con una USB Type-C horizontal y previsiblemente también con una USB Type-C vertical (variante "VU", la designación significa "vertical USB"). Para el lanzamiento de la serie están previstas versiones de placa con foco activo. Esto significa que a partir del verano ofreceremos más de 100 nuevos modelos en serie y con poca disponibilidad.
Inicialmente las cámaras integrarán los sensores CMOS global shutter IMX273 (1,6 MP) e IMX265 (3,2 MP); como variantes rolling shutter estarán disponibles el IMX290 (2,1 MP) y el IMX178 (6,4 MP), todos ellos en color y mono. En nuestra página web se pueden consultar las especificaciones técnicas preliminares de las muestras de design-in. En cuanto al software, las cámaras son compatibles con nuestro IDS SDK peak. Aquí le explicamos por qué el SDK es el complemento ideal para sus nuevas aplicaciones de visión artificial con las cámaras industriales uEye+.