La tecnología y la participación: Con las cámaras IDS, vvvv e SCHNELLE BUNTE BILDER, la historia cobra vida de forma interactiva

Dos personas posan ante una gran pantalla interactiva con siluetas de colores

Instalaciones interactivas

Las claves

  • Sector: Museo, arte mediático y sistemas de exposición interactivos
  • Cámara: GigE uEye CP (GV-5280CP Rev. 2.2) y uEye XCP (U3-3680XCP-NIR Rev.1.2)
  • Aplicación: Captura e integración en tiempo real de los movimientos de los visitantes para instalaciones de exposición interactivas y participativas
  • Retos: Detección fiable de personas en condiciones de iluminación cambiantes y en proyecciones superpuestas sin perturbaciones visuales
  • Solución: Combinación de cámaras industriales, tecnología NIR, seguimiento YOLO y plataforma en tiempo real vvvv para el procesamiento y la visualización con baja latencia
  • Beneficios para el cliente: Experiencias de interacción inmersivas, estables y flexibles, así como una integración sencilla en sistemas creativos en tiempo real

El 9 de diciembre de 2025 se inauguró en la Haus der Geschichte (Casa de la Historia) de la República Federal de Alemania, en Bonn, la nueva exposición permanente «Tú formas parte de la historia». En el centro está la participación: Los visitantes no solo deben informarse, sino también sumergirse activamente en los relatos históricos, modificar los contenidos y dejar su huella. Esta nueva forma de participación es posible gracias a la estrecha colaboración entre SCHNELLE BUNTE BILDER, la Fundación Haus der Geschichte, la plataforma en tiempo real vvvv y las cámaras industriales de IDS Imaging Development Systems.

El artista multimedia Sebastian Huber y su equipo de SCHNELLE BUNTE BILDER llevan años desarrollando instalaciones interactivas que fusionan el arte, la tecnología y la comunicación. Para ello, utilizan de forma intensiva vvvv, un entorno de programación visual para aplicaciones en tiempo real. Es especialmente adecuada para visualizaciones generativas, ideal para entornos 3D e instalaciones en el contexto museístico.

«La combinación entre un producto industrial y una Software creativa resulta apasionante», destaca Sebastian Huber. «IDS nos proporciona un hardware robusto y preciso, y vvvv nos ofrece la flexibilidad necesaria para utilizarlo de forma creativa en tiempo real».

En la Casa de la Historia (Haus der Geschichte) se utilizan cámaras IDS en varios puntos clave. Ya en 2022 se probaron los primeros formatos multimedia interactivos en el espacio experimental «#Proberaum», que ahora se incorporan a la nueva exposición permanente.

Primera estación: El prólogo: «Usted forma parte de la historia»

En el prólogo de la exposición, una gran pantalla LED proyecta escenas históricas en las que los visitantes se ven integrados en directo, lo que les introduce en el tema «Usted forma parte de la historia». Una cámara industrial del modelo GV-5280CP Rev.2.2 es capaz de capturar hasta 40 personas al mismo tiempo.

La cámara utiliza el sensor CMOS compacto IMX264 de Sony, que, gracias a su alta sensibilidad a la luz y a su amplio rango dinámico, capta con precisión los movimientos incluso en condiciones de iluminación variables y con una iluminación intensa. A través del SDK de IDS peak, los datos de imagen capturados se envían directamente a vvvv, que reacciona en tiempo real y activa las visualizaciones correspondientes en la pared.

Imagen en dos partes con siluetas de personas en color integradas en una fotografía histórica
Abajo: Siluetas reconocibles de los visitantes; arriba: Poner en escena las siluetas.

Huber describe el reto de la siguiente manera: «La cámara debe capturar a los visitantes de forma fiable incluso en condiciones difíciles, con cambios de luz, barandillas que obstaculizan la visión y un ángulo de visión muy amplio». La combinación de la estabilidad del hardware y la flexibilidad del software resulta decisiva en este sentido. «Las cámaras IDS ofrecen una amplia gama de sensores, interfaces flexibles a través de USB 3.0 o GigE Vision y, sobre todo, una integración sencilla mediante el SDK de IDS peak, que permite a los desarrolladores de vvvv acceder directamente a todos los parámetros.»  

Segunda estación: «¿Cuándo naciste?» – Tocar la historia con tus propias manos

En otra estación, los visitantes colocan la mano sobre una pantalla de proyección. Su huella dactilar le permite acceder a imágenes de su año de nacimiento y de su juventud. Dos cámaras de la serie uEye XCP, modelo U3-3680XCP-NIR, registran los movimientos. Huber explica la dificultad: «La cámara debe reconocer a las personas sin que la proyección le confunda. Solo así la proyección que rodea a las personas puede reaccionar sin generar bucles de retroalimentación».

Las cámaras IDS seleccionadas son ideales para ello. Transmiten datos a través de SuperSpeed USB a 5 Gbps y están equipados con un filtro de paso de banda para luz NIR. Este sistema elimina las partes de la proyección que causan interferencias y permite una detección fiable incluso en entornos con mucha luz. El sensor AR0522 de 5 megapíxeles integrado, con tecnología de píxeles BSI, ofrece una alta sensibilidad a la luz, un bajo nivel de ruido y un excelente rendimiento en el rango del infrarrojo cercano, todo ello con un bajo consumo energético. Los datos de movimiento se incorporan en tiempo real a un retrato colectivo que pone de manifiesto la diversidad de los visitantes.

«Las cámaras nos proporcionan datos de movimiento sin formar parte de la escena visual. Esto es fundamental para la narración inmersiva: La tecnología debe percibir sin ser visible».

— Sebastian Huber, SCHNELLE BUNTE BILDER —
Cámara industrial IDS con objetivo de gran tamaño y filtro NIR montada en un perfil de aluminio
Una cámara uEye XCP, oculta tras la pantalla de proyección, registra las interacciones de los visitantes

El seguimiento se implementó mediante el software YOLO, un algoritmo de aprendizaje automático que reconoce objetos en imágenes. Funciona con gran rapidez y, de hecho, se ejecuta en tiempo real en una tarjeta gráfica. «Para el reconocimiento de manos utilizamos la forma más sencilla de reconocimiento de objetos: Detección de objetos», explica Sebastian Huber. Proporciona la posición y el tamaño de los objetos detectados. La captura de pantalla muestra las manos detectadas por YOLO y marcadas con rectángulos de delimitación azules. Para ello, Huber y su equipo han entrenado su propio modelo YOLO mediante un proceso de ajuste fino. «Ahora detecta con fiabilidad las "manos infrarrojas", pero no reacciona, por ejemplo, ante los puños».

Captura de pantalla con 16 casillas para distinguir entre la mano abierta y el puño en el entrenamiento con modelos.
Captura de pantalla del entrenamiento del modelo de reconocimiento de manos

Tecnología para la interacción en tiempo real

Sebastian Huber destaca el rendimiento y la versatilidad de las cámaras IDS: «Las cámaras uEye ofrecen un alto rendimiento, pueden realizar correcciones de imagen por sí mismas, como el ajuste de ganancia, y proporcionan en tiempo real todas las funciones que resultan fundamentales para las instalaciones interactivas. Resulta especialmente práctico que las cámaras puedan fabricarse a medida según las necesidades del cliente, desde la elección del objetivo y el sensor hasta las variantes USB o GigE. Al tratarse de productos fabricados a medida, pueden adaptarse con precisión a las necesidades de cada instalación. «Al mismo tiempo, son resistentes, duraderos y fiables». Joreg, uno de los creadores de vvvv, añade: «Para proyectos como las instalaciones interactivas de la Casa de la Historia, vvvv es ideal porque, dependiendo de la aplicación, permite avanzar más rápidamente».

La combinación de la tecnología de cámaras IDS y vvvv permite una interacción en tiempo real precisa y con baja latencia. Las cámaras detectan los movimientos sin demora y los traducen inmediatamente en respuestas multimedia. Su diseño compacto y robusto, junto con la amplia gama de lentes disponibles, facilitan su integración en la arquitectura del museo. La alta sensibilidad al infrarrojo garantiza una detección fiable incluso en condiciones de iluminación complejas, mientras que el IDS peak‑SDK asegura una conexión estable con sistemas creativos en tiempo real.

Museo del Futuro

Allí donde termina la tecnología de sensores clásica, comienza la interacción: Los visitantes se convierten ellos mismos en parte del medio. La Casa de la Historia de Bonn demuestra, con sus nuevas instalaciones, que el procesamiento moderno de imágenes puede ser mucho más que una mera función técnica: se convierte en una herramienta narrativa que hace visible la historia en el sentido más literal de la palabra. Los visitantes se convierten en co-creadores, y las fronteras entre el espectador y la obra expuesta se difuminan. Las cámaras IDS constituyen la base de imagen precisa, vvvv el centro de control dinámico, y SCHNELLE BUNTE BILDER combina ambos elementos para crear un espacio narrativo en el que el pasado y el presente cobran vida.

La combinación de las cámaras IDS, la programación vvvv y el estilo artístico de SCHNELLE BUNTE BILDER da lugar a un ejemplo paradigmático del museo del futuro: un espacio en el que la tecnología, el arte y la memoria se funden en uno.

IDS peak y vvvv: conexión directa para proyectos creativos en tiempo real

Para que las cámaras puedan aprovechar al máximo sus ventajas en la práctica creativa, vvvv apuesta por una estrecha integración técnica con IDS peak. Esto facilita considerablemente el trabajo de los desarrolladores: Todas las funciones de la cámara están disponibles de inmediato en vvvv, sin necesidad de una integración compleja del SDK. La API se puede controlar con precisión, y la amplia gama de hardware de IDS —desde objetivos y sensores hasta diseños compactos— sigue estando totalmente disponible.

Joreg, uno de los co-creadores de vvvv, describe este enfoque de la siguiente manera: «Queremos ofrecer compatibilidad directa con la mayor variedad posible de dispositivos». A raíz de las numerosas solicitudes de nuestros clientes, hemos integrado IDS peak. De este modo, los usuarios pueden acceder ahora a todas las funciones de sus cámaras IDS con solo unos clics, sin tener que ocuparse ellos mismos de la integración del SDK. «Muchos se decantan específicamente por IDS porque, en lo que respecta a los objetivos, el diseño compacto y el control mediante API, ofrecen una flexibilidad considerablemente mayor que los productos de consumo».

Dado que vvvv se basa en el .NET Framework, las extensiones se pueden integrar fácilmente a través de NuGet. El paquete VL.Devices.IDS proporciona directamente las funciones de IDS peak y facilita enormemente la integración de las cámaras en vvvv: https://www.nuget.org/packages/VL.Devices.IDS

vvvv - Dießl & Gregor GbR

Logotipo vvvv

vvvv es un entorno de programación visual en tiempo real para .NET. Se utiliza a nivel internacional en el ámbito del arte multimedia, el diseño gráfico generativo y las interfaces interactivas. La empresa ofrece soluciones de software que permiten a los profesionales creativos implementar rápidamente aplicaciones complejas en tiempo real, traducir movimientos y datos directamente en experiencias visuales y diseñar espacios interactivos.

SCHNELLE BUNTE BILDER – Huber-Pohle-Timpernagel GbR

Logotipo SCHNELLE BUNTE BILDER

SCHNELLE BUNTE BILDER es un estudio dedicado al arte multimedia y la interacción digital. Desarrolla espacios inmersivos e interactivos en los que los visitantes descubren contenidos de forma lúdica, interactúan entre sí y participan en la creación de experiencias artísticas. Para ello, el equipo combina tecnologías de vanguardia, conceptos creativos y formatos participativos con el fin de replantear las exposiciones, las actuaciones y los eventos.

uEye CP

Modelo utilizado: GV-5280CP Rev.2.2

uEye XCP

Modelo utilizado: U3-3680XCP-NIR Rev.1.2

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

Desde hace más de diez años, redacta comunicados de prensa e informes de aplicaciones y diseña temas corporativos y comunicaciones técnicas sobre productos con la experiencia correspondiente. Gracias a su experiencia en comunicación estratégica B2B, formula mensajes precisos y ofrece contenidos fundados y técnicamente sólidos, siempre con la vista puesta en la autenticidad y la claridad.