Portal fotográfico automático para documentar procesos de intralogística

Portal fotográfico automático para documentar procesos de intralogística

Todo bajo control

El avance de la digitalización hacia la industria 4.0 está sometiendo a la logística interna de las empresas a una transformación continua. En este sentido cobra especial importancia la trazabilidad interna, es decir, el seguimiento de las mercancías dentro del almacén o de las instalaciones de producción. La seguridad y la calidad de los productos son dos aspectos muy valorados para fabricantes y consumidores. Nadie quiere tener que afrontar costosas reclamaciones que además dañan la imagen de la marca. Los sistemas de automatización pueden ayudar a optimizar el control de la mercancía y, al mismo tiempo, facilitar y acelerar el trabajo de los operarios con el consiguiente ahorro de tiempo y de costes.

Aplicación

Schnellecke utiliza el P.Portal para inspeccionar contenedores con componentes. Los contenedores llenos deben ser fotografiados para documentar su contenido y aportar pruebas en caso de reclamación. Hasta ahora eran los empleados los que realizaban manualmente esta tarea con cámaras digitales; ahora, cuatro cámaras de la familia uEye CP fotografían los contenedores correspondientes. La operación se repite de forma exacta y completamente automática gracias a un sensor de disparo. El sistema multicámara basado en PC muestra los datos de las imágenes y al mismo tiempo los almacena. Las cámaras se ubican en una estructura a modo de puente bajo el cual van pasando los contenedores a documentar. A su paso, un sensor de distancia activa el disparo y los contenedores se fotografían automáticamente desde los cuatro lados (delantero/trasero/izquierdo/derecho).

En principio, las posiciones de las cámaras son de libre elección; en este caso, están situadas a la izquierda y a la derecha del portal. Dos extensiones laterales del pórtico garantizan que todas las imágenes se puedan tomar al mismo tiempo. El módulo opcional "Smart Light" permite un control inteligente de la luz para el proceso de captura de imágenes y ahorra activamente costes energéticos.

Portal fotográfico con libre elección de la posición de las cámaras
Portal fotográfico con libre elección de la posición de las cámaras
Las cámaras industriales USB3 Vision de IDS detectan el paso de los contenedores incluso cuando el tren logístico pasa a altas velocidades.
Las cámaras industriales USB3 Vision de IDS detectan el paso de los contenedores incluso cuando el tren logístico pasa a altas velocidades.

Para Sebastian Pose, director de Pose Automation, los criterios que le llevaron a utilizar estas cámaras para equipar su sistema fueron la resolución, la velocidad y la sensibilidad a la luz. En esta aplicación estandarizada se utiliza el modelo U3-3890CP. Esta cámara USB3 Vision integrada para Schnellecke está predestinada para tareas que requieren un resultado perfecto incluso con tiempos de exposición muy cortos. Cuenta con un sensor de alta resolución de 12,00 MP de la serie STARVIS de Sony que se caracteriza por su excepcional sensibilidad a la luz y su bajo nivel de ruido gracias a la tecnología BSI ("back-side illumination") del sensor. La cámara uEye+ trabaja además con un extenso preprocesamiento de píxeles y dispone de una memoria gráfica interna de 120 MB para almacenar secuencias de imágenes, una buena opción para sistemas multicámara como el P.Portal.

"Básicamente, la solución de trazabilidad P.Portal está diseñada para el uso flexible de diferentes modelos de cámaras IDS. Esto nos permite ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de aplicaciones eficientes. En general, para nosotros las cámaras IDS se caracterizan principalmente por su robustez y por la facilidad con la que se integran en nuestros sistemas. La integración se realiza con la ayuda del práctico Software Development Kit IDS peak, explica Sebastian Pose.

Software

Con la ayuda del software desarrollado por Pose Automation, las imágenes se almacenan en el sistema del cliente con la fecha y la hora en tiempo real. "El alto grado de automatización del proceso fotográfico era importante para nosotros a la hora de desarrollar el software y el sistema en general.

Además, P.Portal ofrece una pixelación facial con tecnología de aprendizaje profundo conforme con el RGPD", explica Sebastian Pose. También permite ampliaciones modulares, como el uso de la tecnología verde "Smart Light" que aplicamos, con la que se enciende y apaga automáticamente la iluminación uniforme en cada paso. La oferta se complementa con otros módulos como los de "lectura de códigos", "reserva en directo" o "grabación inteligente".

Cada contenedor fotografiado por los 4 lados se muestra en el monitor en tiempo real.
Cada contenedor fotografiado por los 4 lados se muestra en el monitor en tiempo real

Las ventajas del sistema son evidentes:

  • Claridad en caso de reclamación: gracias al material gráfico se puede determinar de forma rápida y sencilla si el desperfecto ya existía en el momento de la entrega. Esto ahorra tiempo y gastos innecesarios.
  • Documentación completa: El P.Portal fotografía el estado de la mercancía en el momento de la entrega. Las cámaras registran el proceso logístico completo.
  • Trazabilidad de productos y pedidos: También se pueden leer las etiquetas de los envases con códigos de barras, DMC y QR y se pueden vincular automáticamente incluso al sistema de reservas del cliente.
  • Sin consumo de tiempo: El proceso fotográfico no consume tiempo en ninguna de sus fases

Perspectiva

La calidad de los productos debe ser la adecuada, siempre y en todo momento. La solución escalable de control de calidad P.Portal analiza y documenta el estado de la mercancía y los productos, no sólo durante la inspección de la mercancía entrante o saliente, sino también durante la producción. En principio, existe potencial siempre que los procesos intralogísticos se puedan automatizar con la ayuda del procesamiento de imágenes. El uso de la solución adecuada ayuda a las empresas de cualquier sector   a seguir desarrollando sus procesos y a mejorar sus propios resultados.

Schnellecke Logistics SE

Logotipo de Schnellecke

El Grupo Schnellecke es una empresa familiar que opera a nivel internacional y ofrece una gran variedad de servicios logísticos. Sus tres divisiones, Logística, Transporte y Producción, cubren una parte esencial de la cadena de suministro para empresas de todo el mundo. La empresa desarrolla conceptos globales que van desde el transporte y el almacenamiento hasta el premontaje y los servicios de valor añadido, pasando por la producción secuencial de piezas y módulos y el embalaje compatible con los contenedores.

Integrador de sistemas: Pose Automation GmbH

Logotipo de Pose Automation GmbH

Pose Automation GmbH es "solution partner" de IDS y desarrolla sistemas de medición e inspección de alto rendimiento para el entorno industrial.

uEye CP

Modelo utilizado: U3-3890CP

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

Desde hace más de diez años, redacta comunicados de prensa e informes de aplicaciones y diseña temas corporativos y comunicaciones técnicas sobre productos con la experiencia correspondiente. Gracias a su experiencia en comunicación estratégica B2B, formula mensajes precisos y ofrece contenidos fundados y técnicamente sólidos, siempre con la vista puesta en la autenticidad y la claridad.