Portal fotográfico automático para documentar procesos de intralogística
Todo bajo control
El avance de la digitalización hacia la industria 4.0 está sometiendo a la logística interna de las empresas a una transformación continua. En este sentido cobra especial importancia la trazabilidad interna, es decir, el seguimiento de las mercancías dentro del almacén o de las instalaciones de producción. La seguridad y la calidad de los productos son dos aspectos muy valorados para fabricantes y consumidores. Nadie quiere tener que afrontar costosas reclamaciones que además dañan la imagen de la marca. Los sistemas de automatización pueden ayudar a optimizar el control de la mercancía y, al mismo tiempo, facilitar y acelerar el trabajo de los operarios con el consiguiente ahorro de tiempo y de costes.
La empresa Schnellecke Logisitcs es un ejemplo de cómo implantar con éxito un sistema de trazabilidad interna en intralogística. En el centro de Dingolfing, una solución de control de calidad escalable de la empresa Pose Automation GmbH realiza una documentación fotográfica completa para controlar la entrada y la salida de mercancías. El P.Portal instalado en una nave logística se encarga de analizar y documentar el estado de la mercancía con ayuda de las potentes cámaras industriales USB3 Vision de IDS.
Aplicación
Schnellecke utiliza el P.Portal para inspeccionar contenedores con componentes. Los contenedores llenos deben ser fotografiados para documentar su contenido y aportar pruebas en caso de reclamación. Hasta ahora eran los empleados los que realizaban manualmente esta tarea con cámaras digitales; ahora, cuatro cámaras de la familia uEye CP fotografían los contenedores correspondientes. La operación se repite de forma exacta y completamente automática gracias a un sensor de disparo. El sistema multicámara basado en PC muestra los datos de las imágenes y al mismo tiempo los almacena. Las cámaras se ubican en una estructura a modo de puente bajo el cual van pasando los contenedores a documentar. A su paso, un sensor de distancia activa el disparo y los contenedores se fotografían automáticamente desde los cuatro lados (delantero/trasero/izquierdo/derecho).
En principio, las posiciones de las cámaras son de libre elección; en este caso, están situadas a la izquierda y a la derecha del portal. Dos extensiones laterales del pórtico garantizan que todas las imágenes se puedan tomar al mismo tiempo. El módulo opcional "Smart Light" permite un control inteligente de la luz para el proceso de captura de imágenes y ahorra activamente costes energéticos.
"Este sistema cubre todas nuestras necesidades", subraya Anne Hofbauer, Lean Manager de Schnellecke Logistics. "Es estable incluso con un funcionamiento continuo." Los componentes de procesamiento de imágenes desempeñan su función a la perfección: Los trenes logísticos que pasan y sus vagones se fotografían automáticamente en alta resolución. Los números de pedido y de referencia se registran haciendo que la trazabilidad sea completa. Las cámaras pueden fotografiar los trenes logísticos incluso si pasan a alta velocidad gracias a un tiempo de exposición de solo 1ms. "Estas potentes cámaras capturan las imágenes sin desenfoque por el movimiento y nos garantizan una trazabilidad completa, ya que las imágenes son de la misma calidad en todo momento y se fotografían todas las caras necesarias de los envases", confirma Anne Hofbauer.
«Estas potentes cámaras capturan las imágenes del material sin desenfoque por el movimiento y nos garantizan una trazabilidad completa.»
Para Sebastian Pose, director de Pose Automation, los criterios que le llevaron a utilizar estas cámaras para equipar su sistema fueron la resolución, la velocidad y la sensibilidad a la luz. En esta aplicación estandarizada se utiliza el modelo U3-3890CP. Esta cámara USB3 Vision integrada para Schnellecke está predestinada para tareas que requieren un resultado perfecto incluso con tiempos de exposición muy cortos. Cuenta con un sensor de alta resolución de 12,00 MP de la serie STARVIS de Sony que se caracteriza por su excepcional sensibilidad a la luz y su bajo nivel de ruido gracias a la tecnología BSI ("back-side illumination") del sensor. La cámara uEye+ trabaja además con un extenso preprocesamiento de píxeles y dispone de una memoria gráfica interna de 120 MB para almacenar secuencias de imágenes, una buena opción para sistemas multicámara como el P.Portal.
"Básicamente, la solución de trazabilidad P.Portal está diseñada para el uso flexible de diferentes modelos de cámaras IDS. Esto nos permite ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de aplicaciones eficientes. En general, para nosotros las cámaras IDS se caracterizan principalmente por su robustez y por la facilidad con la que se integran en nuestros sistemas. La integración se realiza con la ayuda del práctico Software Development Kit IDS peak, explica Sebastian Pose.
Software
Con la ayuda del software desarrollado por Pose Automation, las imágenes se almacenan en el sistema del cliente con la fecha y la hora en tiempo real. "El alto grado de automatización del proceso fotográfico era importante para nosotros a la hora de desarrollar el software y el sistema en general.
Además, P.Portal ofrece una pixelación facial con tecnología de aprendizaje profundo conforme con el RGPD", explica Sebastian Pose. También permite ampliaciones modulares, como el uso de la tecnología verde "Smart Light" que aplicamos, con la que se enciende y apaga automáticamente la iluminación uniforme en cada paso. La oferta se complementa con otros módulos como los de "lectura de códigos", "reserva en directo" o "grabación inteligente".
Las ventajas del sistema son evidentes:
- Claridad en caso de reclamación: gracias al material gráfico se puede determinar de forma rápida y sencilla si el desperfecto ya existía en el momento de la entrega. Esto ahorra tiempo y gastos innecesarios.
- Documentación completa: El P.Portal fotografía el estado de la mercancía en el momento de la entrega. Las cámaras registran el proceso logístico completo.
- Trazabilidad de productos y pedidos: También se pueden leer las etiquetas de los envases con códigos de barras, DMC y QR y se pueden vincular automáticamente incluso al sistema de reservas del cliente.
- Sin consumo de tiempo: El proceso fotográfico no consume tiempo en ninguna de sus fases
"La automatización del proceso fotográfico aporta eficiencia al proceso en términos de tiempo y descarga a los empleados, además de garantizar la documentación completa del proceso" subraya Anne Hofbauer, Lean Manager de Schnellecke Logistics.
Perspectiva
La calidad de los productos debe ser la adecuada, siempre y en todo momento. La solución escalable de control de calidad P.Portal analiza y documenta el estado de la mercancía y los productos, no sólo durante la inspección de la mercancía entrante o saliente, sino también durante la producción. En principio, existe potencial siempre que los procesos intralogísticos se puedan automatizar con la ayuda del procesamiento de imágenes. El uso de la solución adecuada ayuda a las empresas de cualquier sector a seguir desarrollando sus procesos y a mejorar sus propios resultados.
Schnellecke Logistics SE
El Grupo Schnellecke es una empresa familiar que opera a nivel internacional y ofrece una gran variedad de servicios logísticos. Sus tres divisiones, Logística, Transporte y Producción, cubren una parte esencial de la cadena de suministro para empresas de todo el mundo. La empresa desarrolla conceptos globales que van desde el transporte y el almacenamiento hasta el premontaje y los servicios de valor añadido, pasando por la producción secuencial de piezas y módulos y el embalaje compatible con los contenedores.
Integrador de sistemas: Pose Automation GmbH
Pose Automation GmbH es "solution partner" de IDS y desarrolla sistemas de medición e inspección de alto rendimiento para el entorno industrial.
Desde hace más de diez años, redacta comunicados de prensa e informes de aplicaciones y diseña temas corporativos y comunicaciones técnicas sobre productos con la experiencia correspondiente. Gracias a su experiencia en comunicación estratégica B2B, formula mensajes precisos y ofrece contenidos fundados y técnicamente sólidos, siempre con la vista puesta en la autenticidad y la claridad.
Su proyecto
¿Cómo podemos ayudarle en su proyecto? ¡Juntos encontraremos la solución que necesita!
Vision Channel
Vídeos y sesiones en directo sobre visión artificial.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.
Aplicaciones
Descubra cómo las cámaras industriales están diseñando el futuro.