Circular con seguridad: Control automatizado de la velocidad en zonas operativas sensibles
Velocidad controlada de forma inteligente
Las claves
- Sector: Seguridad vial y aplicaciones de vigilancia industrial
- Cámara: USB3 uEye LE (UI-1240LE)
- Aplicación: Captura y documentación automatizadas de las velocidades de los vehículos en zonas operativas sensibles
- Retos: Medición fiable de la velocidad e identificación de vehículos en condiciones de luz y funcionamiento variables
- Solución: Sistema asistido por radar con cámara industrial, reconocimiento ANPR y conmutación flexible del obturador para una captura de imagen precisa
- Beneficios para el cliente: Reducción de comportamientos de conducción arriesgados, mejora de la seguridad y análisis automatizado de datos sin necesidad de personal adicional
Ya sea en las instalaciones de un centro logístico, en los alrededores de un aeropuerto o en un parque industrial: En todas estas áreas no se aplican las normas clásicas de tráfico rodado. Al mismo tiempo, son muy sensibles: Los vehículos suelen circular muy cerca de peatones, carretillas elevadoras o máquinas. Un momento de descuido, combinado con una velocidad excesiva, puede tener consecuencias fatales, desde daños personales hasta pérdidas de producción y altos costes. Por motivos de seguridad en las zonas industriales y de tráfico, hoy en día se supervisan cada vez más los movimientos de los vehículos de forma automatizada.
La empresa británica Westcotec se ha especializado en soluciones de seguridad y vigilancia para superficies industriales y de tráfico. Desarrolla sistemas que combinan de forma inteligente la seguridad de los vehículos y las personas, ayudando así a las empresas y a los municipios a minimizar los riesgos. Para ello, Westcotec ha desarrollado la Automatic Speed Watch Camera (ASWC), un sistema automatizado que combina el control de velocidad y la identificación de vehículos. Para ello, se basa en la tecnología de procesamiento de imágenes probada del fabricante alemán de cámaras industriales IDS Imaging Development Systems, que proporciona datos de imagen de alta resolución para un registro fiable de la velocidad y la matrícula de los vehículos.
Cómo funciona el sistema y por qué es capaz de hacer mucho más que medir
«Una y otra vez vemos que las directrices de seguridad internas no son suficientes para evitar conductas de conducción arriesgadas. Aquí se necesitan sistemas inteligentes que no solo documenten, sino que contribuyan activamente a cambiar el comportamiento», explica Olly Samways, director de ventas de Westcotec. La cámara automática de control de velocidad detecta los vehículos que superan un límite de velocidad definido y los documenta con una imagen de alta resolución. Además de la matrícula, se registran la velocidad, la fecha y la hora; mediante una consulta automatizada a la autoridad de matriculación se añaden otros datos, como la marca, el modelo y el color. El procesamiento se realiza con ayuda de radares y utiliza la comparación ANPR (Automatic Number Plate Recognition) para identificar de forma fiable los datos de los vehículos. A continuación, la información se estructura de manera que sea fácil de interpretar, exportar y utilizar para análisis. Las infracciones repetidas también pueden detectarse y sirven de base para adoptar medidas específicas destinadas a mejorar la conducta al volante. Los datos pueden ser consultados a través de WLAN o USB, gestionados de forma remota a través de la plataforma Westconnect o enviados automáticamente por correo electrónico. Gracias a la grabación en tarjetas SD, no es necesario utilizar un ordenador portátil de forma permanente.
Precisión y movilidad en un solo sistema
El corazón del ASWC es una cámara industrial uEye LE de IDS. Esta cámara funciona con un sensor CMOS de 1,3 megapíxeles de e2v, que se caracteriza por su alta sensibilidad a la luz y calidad de imagen, y está disponible en versiones monocromo, color y NIR. La posibilidad de cambiar entre los modos de obturador global shutter y rolling shutter durante el funcionamiento la hace especialmente flexible, lo que permite capturar movimientos rápidos de forma fiable y adaptar la cámara a las condiciones ambientales cambiantes. Además, se pueden configurar hasta cuatro «áreas de interés» (AOI) definibles individualmente para evaluar áreas específicas de la imagen y registrar varias características en paralelo.
«La tecnología IDS nos brinda la flexibilidad necesaria. Podemos cambiar entre diferentes modos de obturador y así garantizar que todas las imágenes sean utilizables, tanto a la luz del día como al atardecer.»
La ASWC también es compatible con USB3 y GigE Vision, lo que garantiza una transferencia de datos rápida y potente. Los archivos de imagen de gran tamaño se pueden recuperar rápidamente y el rendimiento del sistema se mantiene constante incluso con un tráfico elevado. Al mismo tiempo, el sistema se puede integrar fácilmente en sistemas de terceros existentes para el análisis de datos, la alarma o la visualización. Esta amplia compatibilidad del hardware aumenta la fiabilidad, acelera el procesamiento de datos y permite una integración perfecta en entornos operativos digitales modernos.
Aplicación práctica y resultados
Hoy en día, el ASWC se utiliza en las autoridades policiales británicas, en municipios y en operadores de instalaciones privadas, por ejemplo, en centros logísticos, parques industriales y alrededores de aeropuertos. El objetivo principal de los operadores era reducir las conductas de conducción arriesgadas sin necesidad de destinar recursos humanos adicionales. La instalación fue muy sencilla: El dispositivo se instala, se alinea y está listo para funcionar inmediatamente. Tras la implementación, los usuarios coinciden en señalar una disminución de las velocidades medias y una mejora significativa en el cumplimiento de las normas de seguridad internas. El registro automatizado de datos permite derivar medidas específicas, como la reducción del tráfico, adaptaciones estructurales o cursos de formación internos.
El sistema no se concibe como un instrumento de vigilancia disuasorio, sino como una herramienta preventiva que sensibiliza y contribuye de forma sostenible a la seguridad. Sus puntos fuertes son la movilidad, el registro preciso de datos y la integración perfecta en los sistemas existentes. De este modo, ASWC no solo contribuye a aumentar la seguridad en las instalaciones de la empresa, sino que también proporciona la base para tomar decisiones estratégicas que optimizan los procesos y reducen los riesgos a largo plazo.
Perspectiva
Las exigencias aumentan: Los clientes desean acceso basado en la nube, herramientas de generación de informes flexibles, disuasión visual combinada con una aplicación discreta y soluciones escalables para ubicaciones completas. Westcotec responde con una hoja de ruta que incluye funciones como control de acceso, clasificación de vehículos, detección dinámica de peligros y protección de peatones. «Queremos seguir ampliando los límites del procesamiento de imágenes en el ámbito vial, combinando el rendimiento del hardware con un Software intuitivo para crear entornos más seguros», resume Samways.
Westcotec Ltd
Además de las señales LED convencionales de velocidad y advertencia, Westcotec fabrica sistemas especiales, entre los que se incluyen sistemas de alerta de inundaciones, advertencias de altura de puentes y sistemas de prevención de colisiones basados en tecnología Above-Ground.
Desde hace más de diez años, redacta comunicados de prensa e informes de aplicaciones y diseña temas corporativos y comunicaciones técnicas sobre productos con la experiencia correspondiente. Gracias a su experiencia en comunicación estratégica B2B, formula mensajes precisos y ofrece contenidos fundados y técnicamente sólidos, siempre con la vista puesta en la autenticidad y la claridad.