Agricultura inteligente con sistema: Automatización rentable con procesamiento de imágenes para empresas familiares
Clasificación de patatas asistida por IA
Las claves
- Sector: Agricultura / Smart Farming / Clasificación de patatas
- Cámara: GigE uEye FA (GV-51F0FA Rev.1.2)
- Aplicación: Clasificación automatizada de patatas y cebollas según características de calidad y defectos
- Retos: Elevado gasto de personal y dificultad para detectar de forma consistente una amplia variedad de daños, todo ello en un contexto de presión sobre los costes
- Solución: Sistema multicámara basado en IA con captura de imágenes de 360°, análisis en tiempo real y sistema de clasificación neumático
- Beneficios para el cliente: Reducción significativa del uso de personal, calidad de clasificación reproducible y automatización económica para pequeñas empresas
Las crecientes exigencias de calidad, la creciente presión sobre los costes y la escasez de mano de obra plantean grandes retos a las explotaciones agrícolas. Especialmente para los productores que comercializan directamente sus productos y las empresas familiares, es fundamental garantizar la calidad de los productos de forma fiable y, al mismo tiempo, trabajar de manera rentable. Por ello, las soluciones de agricultura inteligente que automatizan los procesos y resultan rentables también para estructuras más pequeñas están cobrando cada vez más importancia.
Con el Karevo DUO85, equipado con cámaras industriales de IDS Imaging Development Systems, Karevo ofrece una solución que aborda precisamente este aspecto: El sistema automatiza la clasificación de patatas y cebollas de forma fiable y hace que el procesamiento de imágenes basado en inteligencia artificial resulte rentable incluso para las explotaciones más pequeñas.
Retos: Garantizar la calidad, reducir los costes
La clasificación manual de patatas y cebollas requiere mucho tiempo y personal. Los distintos síntomas de daños, como grietas de crecimiento, infestación por gusanos alambre, podredumbre seca y húmeda, deformaciones, lesiones mecánicas o manchas verdes, solo pueden detectarse de forma sistemática con un gran esfuerzo.
Benedikt Keßler, cofundador y director general de Karevo, destaca: «El Karevo DUO85 se ha desarrollado con el objetivo de poner la tecnología de clasificación óptica al alcance de los productores que comercializan directamente sus productos y de las explotaciones familiares. De este modo, permitimos que también las empresas más pequeñas participen en la digitalización y automaticen sus procesos de manera eficiente. El sistema garantiza una calidad del producto constantemente alta y alivia la carga de trabajo del personal en la clasificación».
Solución: Tecnología de visión artificial basada en la inteligencia artificial para patatas y cebollas
El Karevo DUO85 automatiza completamente la clasificación. En función de la configuración del sistema, se utilizan entre dos y ocho cámaras GigE Vision de la serie IDS uEye FA. Estas capturan cada tubérculo desde todas las perspectivas y ofrecen una vista completa de la superficie en 360°. El sistema toma más de 15 imágenes por patata y las analiza en tiempo real mediante un ordenador de alto rendimiento.
Los datos de las imágenes se transmiten a un Software desarrollado internamente que, mediante inteligencia artificial, evalúa características como el tamaño, el tipo y la intensidad del defecto, la forma y otros parámetros de calidad. La IA detecta los siete defectos de calidad más importantes con una precisión de un píxel y una exactitud de hasta el 95 %, al tiempo que evalúa su intensidad y tamaño. Además de las patatas, la DUO85 también clasifica cebollas amarillas y rojas, incluyendo una detección fiable de cuerpos extraños: Las piedras y los terrones se separan de forma fiable tanto de las patatas como de las cebollas.
Los modelos de IA utilizados están diseñados para un funcionamiento estable en la práctica y, en caso necesario, pueden optimizarse aún más mediante datos de imágenes adicionales, por ejemplo, cuando el producto cosechado está muy sucio o se trata de variedades especiales.
A partir de este análisis, el sistema controla un sistema de dedos neumáticos —un sistema de separación y clasificación accionado por aire comprimido en el que unos actuadores en forma de dedos, controlables individualmente, desvían los productos del flujo de transporte de forma precisa y cuidadosa, sincronizándose con el procesamiento de imágenes—. De este modo, los tubérculos dañados o que no cumplen las especificaciones se separan de forma fiable.
El resultado: Resultados de clasificación reproducibles, menor necesidad de personal y un rendimiento estable y continuo de hasta 5 toneladas por hora: una clara ventaja económica para empresas de cualquier tamaño.
Ventajas económicas: Inicio con una inversión moderada
Uno de los objetivos principales en el desarrollo del DUO85 fue facilitar su uso. El sistema está dirigido específicamente a productores que comercializan directamente sus productos y a explotaciones familiares, que hasta ahora apenas habían tenido acceso a la tecnología de procesamiento de imágenes y visión artificial basada en la inteligencia artificial. «Con el DUO85, permitimos que incluso las empresas más pequeñas den el salto a la digitalización», afirma Keßler. «Nuestros clientes se benefician de una calidad de producto constantemente alta, de una notable reducción de la carga de trabajo del personal y de procesos más eficientes, sin necesidad de realizar grandes inversiones.»
La rentabilidad depende siempre de las estructuras operativas de cada caso. Karevo suele calcular un ahorro de entre uno y dos trabajadores (auxiliares), lo que en muchos casos se traduce en un periodo de amortización de entre dos y tres años.
La estructura de precios se ha diseñado específicamente para las pequeñas y medianas empresas, con el fin de optimizar el retorno de la inversión y garantizar la rentabilidad. Además, el sistema es modular y escalable, y se adapta con flexibilidad a empresas de distintos tamaños, lo que constituye un factor importante para la seguridad de la inversión a largo plazo.
Tecnología de cámaras de IDS: Robusto, potente y fácil de integrar
Karevo utiliza cámaras GigE-Vision de la serie IDS uEye FA equipadas con el sensor Sony IMX547 de 5,1 MP de la serie Pregius S. Gracias a la tecnología de global shutter y a la tecnología BSI (iluminación por la parte posterior), estas cámaras ofrecen una excelente calidad de imagen, incluso en condiciones de iluminación difíciles en las zonas de clasificación y procesamiento. Su diseño robusto, con protección IP69K, conectores atornillables y un amplio rango de temperaturas, hace que estas cámaras sean ideales para su uso en entornos agrícolas adversos. Además, funciones como el preprocesamiento interno de la cámara reducen la potencia de cálculo necesaria.
Jürgen Hejna, Product Manager 2D Machine Vision en IDS, destaca: «En aplicaciones como la del DUO85, además de la calidad de imagen, son fundamentales sobre todo la fiabilidad, la robustez y la facilidad de integración. Las cámaras uEye FA ofrecen precisamente estas características y permiten un funcionamiento estable con múltiples cámaras, al tiempo que requieren un esfuerzo mínimo de integración y mantenimiento.»
Integración rápida y garantía de futuro con IDS peak
El uso del SDK de IDS peak ofrece otra ventaja económica. «El uso de IDS peak nos permite integrar las cámaras en nuestro sistema de forma rápida y estable. Gracias a las funciones optimizadas de control, parametrización y diagnóstico, podemos garantizar una alta calidad de imagen y un rendimiento fiable en aplicaciones agrícolas. «Al mismo tiempo, nos beneficiamos de una compatibilidad a largo plazo y de una reducción de los costes de desarrollo en futuras ampliaciones del sistema», explica Benedikt Keßler.
Su interfaz intuitiva facilita el manejo de la compleja tecnología de inteligencia artificial. Los parámetros se pueden ajustar de forma intuitiva, se puede cambiar fácilmente entre distintos perfiles de clasificación y se dispone de informes detallados con solo pulsar un botón. La DUO85 se integra perfectamente en las líneas de clasificación existentes y funciona como un sistema de selección óptica autónomo, adaptándose a las necesidades específicas.
«Gracias a las funciones optimizadas de control, parametrización y diagnóstico, podemos garantizar una alta calidad de imagen y un rendimiento fiable en aplicaciones agrícolas».
Perspectiva: Tecnología de visión para la agricultura del futuro
Actualmente, la atención se centra en la detección automatizada de la calidad de las patatas. De ello se derivan múltiples perspectivas para nuevas aplicaciones, un potencial que Karevo pretende aprovechar de forma específica en el futuro. «Las aplicaciones de visión artificial en la agricultura están cobrando cada vez más importancia. «Para ello, es fundamental utilizar sistemas de cámaras robustos y fiables, diseñados específicamente para su uso en entornos exteriores exigentes», afirma Keßler.
Karevo GmbH
Karevo desarrolla sistemas de clasificación basados en inteligencia artificial para el control de calidad de patatas de consumo, patatas de siembra y cebollas. Las máquinas detectan defectos y cuerpos extraños de forma fiable y alivian la carga de trabajo de las empresas en lo que hasta ahora era una tarea de selección manual. Karevo es una empresa derivada de la Universidad Técnica de Múnich (TUM), fundada en 2024 por Benedikt Keßler, Felix Beck y Johannes von Wittke.
Desde hace más de diez años, redacta comunicados de prensa e informes de aplicaciones y diseña temas corporativos y comunicaciones técnicas sobre productos con la experiencia correspondiente. Gracias a su experiencia en comunicación estratégica B2B, formula mensajes precisos y ofrece contenidos fundados y técnicamente sólidos, siempre con la vista puesta en la autenticidad y la claridad.
Su proyecto
¿Cómo podemos ayudarle en su proyecto? ¡Juntos encontraremos la solución que necesita!
Vision Channel
Vídeos y sesiones en directo sobre visión artificial.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.
Aplicaciones
Descubra cómo las cámaras industriales están diseñando el futuro.