Cámara IDS y coche delante de un edificio moderno

Procesamiento de imágenes basado en IA en el sector de la automoción y los vehículos industriales

¿Lámpara encendida, lámpara apagada?

Las empresas de producción se encuentran hoy en una situación de enorme presión: Los clientes exigen cada vez más variantes, los plazos de entrega deben acortarse, las tasas de error no deben aumentar, y las inspecciones visuales clásicas llegan rápidamente a sus límites. Para la industria manufacturera, el control visual de calidad se está convirtiendo en uno de los mayores retos. Cada error de producción cuesta tiempo, dinero y reputación. Por lo tanto, el procesamiento de imágenes basado en IA se convierte en una herramienta indispensable para automatizar los procesos de inspección, gestionar de manera eficiente la diversidad de variantes y garantizar la máxima calidad. La empresa austriaca Danube Dynamics, junto con Aspöck Systems, muestra cómo se puede automatizar de manera eficiente la inspección final de lámparas multicámara. La combinación de la solución de IA «auros for quality» y la tecnología de cámaras IDS permite realizar con fiabilidad incluso tareas de inspección complejas en entornos de producción con gran variedad de variantes, una solución que ofrece un valor añadido inmediato a empresas de cualquier tamaño.

La situación inicial: Más que solo «encender y apagar la luz»

Aspöck Systems fabrica lámparas multicámara para vehículos, que deben someterse a pruebas fiables al final de la línea de producción. Lo importante no es solo que la lámpara se encienda, sino que se active la cámara correcta. Una señal intermitente no debe activar accidentalmente la luz antiniebla trasera, un error que podría tener graves consecuencias en la carretera. A esto se suman las condiciones típicas de producción: diferentes orientaciones de los componentes, luz externa en la nave, polvo y suciedad, así como una gran variedad de variantes. Los sistemas clásicos, basados en reglas de comprobación fijas, llegan aquí a sus límites. Cada cambio en el producto implica un gran esfuerzo de adaptación, y los errores inesperados son difíciles de detectar de forma fiable.

La solución: La interacción entre la IA y la cámara

Para superar estos obstáculos, Aspöck Systems apuesta por la solución «auros for quality» de Danube Dynamics. El núcleo es una IA con capacidad de aprendizaje que procesa datos de imagen en tiempo real en un potente PC industrial (IPC) directamente en la línea de producción. La captura de imágenes se realiza mediante dos cámaras industriales de la serie uEye XCP de IDS.

Banco de pruebas con monitor instalado, junto al sistema de cámara IDS integrado.
Banco de pruebas «auros for quality» con cámara industrial integrada de IDS

«Nuestra solución no funciona con reglas de verificación rígidas, sino con algoritmos capaces de aprender. Esto nos permite detectar de forma fiable incluso errores complejos o inesperados y adaptar los sistemas a los nuevos productos con gran rapidez», explica Nico Teringl, director general de Danube Dynamics. La decisión a favor de IDS fue deliberada: «Además de la interfaz, el precio y el tamaño, lo que nos convenció fue el asesoramiento de IDS. Juntos hemos encontrado la cámara que cumple exactamente con sus requisitos y garantiza la precisión necesaria de forma permanente», afirma Nico Teringl.

El papel de IDS: La calidad de los sensores se une a la competencia en asesoramiento

La IDS U3-3680XCP Rev.1.2 utilizada cuenta con el sensor CMOS rolling shutter de 5,04 MP onsemi AR0521 y proporciona imágenes detalladas y con poco ruido, incluso en condiciones de iluminación difíciles. La tecnología Back Side Illumination garantiza una alta sensibilidad y bajos niveles de ruido, lo que supone una clara ventaja en condiciones de poca luz ambiental o en caso de suciedad. «La combinación de un tamaño compacto, un diseño robusto y un rendimiento superior en condiciones de poca luz hace que este modelo sea el componente ideal para pruebas exigentes de final de línea», destaca Jürgen Hejna, responsable de cámaras 2D en IDS. Además, el software IDS peak facilita la conexión de las cámaras y reduce considerablemente el esfuerzo de integración. «Gracias a IDS peak, pudimos poner en marcha la solución muy rápidamente e integrarla sin demora en el entorno de producción existente de Aspöck», añade Nico Teringl.

De la cámara a la decisión de inspección, en tiempo real

Durante el uso, las lámparas multicámara se activan individualmente mediante un sistema de control. Dos cámaras IDS idénticas capturan las imágenes, que luego se evalúan en el IPC con ayuda de la IA. Las dos cámaras funcionan en paralelo: Mientras se comprueba un producto, ya se puede colocar el siguiente producto en el banco de pruebas. Este procedimiento paralelo aumenta el tiempo de ciclo y mejora la eficiencia. Una ventaja esencial de la solución es el procesamiento local sin necesidad de utilizar la nube: Esto garantiza la soberanía total sobre los datos, una alta fiabilidad y una latencia mínima, un aspecto decisivo para Aspöck Systems, donde es imprescindible evitar las paradas de producción. La solución es independiente de la orientación exacta de las lámparas y resistente a variables ambientales como la luz externa o la contaminación.

3 imágenes de una lámpara de vehículo multicámara con una luz verde o roja activada en cada caso.
Lámparas multicámara activadas en el banco de pruebas: Luz izquierda OK, luz central OK, luz derecha NOK

Los resultados se muestran en tiempo real en una pantalla táctil HMI, se registran automáticamente y pueden transmitirse al sistema de producción superior a través de una API. De este modo, se crea un proceso de inspección cerrado que sustituye o complementa de forma útil las inspecciones visuales manuales, al tiempo que garantiza una trazabilidad completa.

Puesto de trabajo con pantalla táctil en la que se muestran los resultados de las pruebas.
Pantalla táctil HMI intuitiva

El resultado: Robusto, flexible, fiable

Con la combinación de «auros for quality» y la tecnología de cámaras IDS, Aspöck Systems ha llevado su inspección de final de línea a un nuevo nivel. Los errores se detectan de forma fiable, incluso en condiciones de producción adversas. El sistema se puede adaptar en pocos minutos a nuevas variantes de productos a través de la pantalla táctil, sin necesidad de realizar programaciones que requieren mucho tiempo. Al mismo tiempo, los responsables se benefician de una visualización clara y una documentación digital de los resultados.

«El apoyo de IDS fue un factor decisivo para nuestro éxito. No solo nos proporcionaron la cámara adecuada, sino que también nos asesoraron para adaptar la solución de forma óptima a nuestras necesidades.

— Nico Teringl, CEO Danube Dynamics —

Perspectiva: La garantía de calidad en transformación

Los requisitos de control de calidad en el sector automovilístico siguen aumentando. Las tareas de inspección son cada vez más complejas, la precisión exigida aumenta y las cámaras potentes con evaluación basada en IA se vuelven indispensables. Observamos una clara tendencia hacia el procesamiento de imágenes inteligente basado en la inteligencia artificial, que es lo suficientemente flexible como para adaptarse a nuevos productos y procesos sin gran esfuerzo. Para eso precisamente hemos desarrollado «auros for quality» en combinación con la tecnología de cámaras IDS», afirma Teringl.

Danube Dynamics Embedded Solutions GmbH

Logotipo del Danubio

Danube Dynamics Embedded Solutions GmbH es una empresa tecnológica con sede en Linz (Austria) que, desde 2020, se especializa en soluciones inteligentes de sistemas integrados para la industria. La empresa desarrolla soluciones a medida en la intersección entre el software, la inteligencia artificial y la electrónica, con el objetivo de impulsar la automatización y la digitalización de forma eficiente, segura y orientada al futuro mediante «AI at the Edge». Hoy en día, Danube Dynamics cuenta con más de 30 clientes en toda Europa y emplea a un equipo de más de 15 desarrolladores e ingenieros altamente cualificados.

Aspöck Systems GmbH

Logotipo de Aspöck Systems

Desde 1977, Aspöck desarrolla innovadores sistemas de iluminación LED para vehículos. Con una cuota de mercado del 65 % en el mercado europeo de remolques y una cuota de exportación del 94 %, la empresa suministra soluciones plásticas ligeras y eficientes que ahorran recursos, también de origen biológico y biodegradables. Aspöck es líder en soluciones de iluminación de alta calidad para remolques, semirremolques, superestructuras y la industria automovilística y de motocicletas.

Producto

La uEye XCP, la cámara industrial compacta con montura C, combina calidad industrial con un precio favorable.

uEye XCP

La cámara de carcasa con montura C más pequeña del sector

Modelo utilizado: U3-3680XCP Rev.1.2

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

Desde hace más de diez años, redacta comunicados de prensa e informes de aplicaciones y diseña temas corporativos y comunicaciones técnicas sobre productos con la experiencia correspondiente. Gracias a su experiencia en comunicación estratégica B2B, formula mensajes precisos y ofrece contenidos fundados y técnicamente sólidos, siempre con la vista puesta en la autenticidad y la claridad.

Su proyecto
¿Cómo podemos ayudarle en su proyecto? ¡Juntos encontraremos la solución que necesita!

Vision Channel
Vídeos y sesiones en directo sobre visión artificial.

Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.

Aplicaciones
Descubra cómo las cámaras industriales están diseñando el futuro.