Una cámara IDS NXT basada en IA con objetivo IDS se atornilla a un perfil metálico y se conecta mediante PoE.

Expertos en sistemas de visión artificial fáciles de usar

En el ámbito del desarrollo de aplicaciones no existe LA solución de IA definitiva. Y un determinado sistema de visión artificial basado en IA no siempre es la respuesta adecuada a un problema. La aplicación es la que determina el cómo, qué y con qué. La facilidad, el coste, el rendimiento y el tiempo son algunos de los criterios más importantes y decisivos en el uso de tecnologías de visión con IA. El hecho de que los métodos basados en inteligencia artificial funcionen de manera completamente diferente a los métodos basados en reglas es una ventaja y un inconveniente al mismo tiempo. A su vez, esto permite a los fabricantes como IDS crear herramientas de procesamiento de imágenes totalmente nuevas y mucho más intuitivas. Gracias a ellas, por ejemplo, se pueden transferir requisitos de calidad a sistemas de procesamiento de imágenes basados en IA para, a través del aprendizaje automático, optimizar y automatizar los procesos de aseguramiento de la calidad. Muchas veces, además, sin que sea necesario escribir ni una sola línea de código fuente, lo que abre la visión IA a un target completamente nuevo que no necesita conocimientos de programación. En esta fase las empresas ya no dependen necesariamente de programadores y expertos en el procesamiento de imágenes.

A pesar de la nueva metodología inteligente, la visión basada en IA no deja de ser un tipo de "procesamiento de imágenes". Al igual que su homóloga basada en reglas, para crear una solución debe integrarse en una aplicación y trabajar junto con otros componentes del sistema. Todos los usuarios sin excepción, con o sin conocimientos previos de IA, procesamiento de imágenes o programación de aplicaciones, deben resolver esta tarea. Y a menudo ahí reside el verdadero reto de una aplicación. Los que eligen los componentes de un sistema exclusivamente en función del precio, las prestaciones y la cantidad de funciones suelen tener que recurrir a distintos proveedores de servicios y fabricantes para trabajar con las interfaces de los diferentes sistemas. Conseguir que funcionen todos juntos sin problemas en un flujo de trabajo completo suele requerir paciencia, tiempo y mucha experiencia.

Por esa razón IDS apuesta por componentes perfectamente integrados que pueden ser utilizados por todos los grupos de usuarios acompañados por un referente experimentado. Esto ahorra un tiempo muy valioso y grandes inversiones en recursos de desarrollo, además de permitir al usuario obtener una solución a medida más rápidamente.

Una cámara IDS NXT basada en IA con objetivo IDS se atornilla a un perfil metálico y se conecta mediante PoE.
IDS NXT permite implementar sin conocimientos previos muchos análisis de imágenes sencillos, desde la idea hasta un sistema de visión embebida basado en IA totalmente funcional.

Sistemas integrales de visión embebida basados en IA

Inteligencia artificial usada directamente en cámaras industriales inteligentes: utilización sencilla y rentable de la visión basada en IA gracias al sistema integral de visión artificial IDS NXT Las redes neuronales entrenadas individualmente para la detección de objetos, la clasificación o la detección de anomalías, junto con interfaces y protocolos de comunicación de calidad industrial, convierten a las cámaras de funcionamiento autónomo en sistemas de inferencia completos. Todo el proceso de desarrollo, desde la imagen hasta la aplicación de IA acabada, se lleva a cabo con herramientas fáciles de usar. El AI Vision Studio IDS lighthouse basado en la nube se utiliza para gestionar conjuntos de datos gráficos, entrenar redes neuronales y crear secuencias completas de procesamiento de imágenes como apps de visión artificial para las cámaras IDS NXT.

El ecosistema IDS NXT se complementará este verano con otra plataforma de visión embebida de rápida y fácil integración. La nueva IDS NXT malibu presenta unos tiempos de inferencia hasta veinte veces más cortos que el resto de modelos, lo que significa que puede ejecutar redes neuronales mucho más rápido. Los resultados del procesamiento de imágenes se integran en la imagen en directo como superposiciones aceleradas por hardware y se facilitan como flujos de vídeo comprimidos (H264 o MJPG). Esto la convierte en una solución ideal para la monitorización de procesos o para sistemas de asistencia visual, tal y como podrá comprobar en persona durante la feria automatica de Múnich (stand B5.203).

Visión IA para todos

Una cámara autónoma no siempre es la plataforma adecuada para una aplicación de procesamiento de imágenes. Utilizar un sistema basado en ordenador junto con cámaras industriales clásicas puede ser necesario o ventajoso por distintas razones. Algunas de ellas tienen que ver con el rendimiento, la conectividad, la flexibilidad o la integración en los sistemas existentes. En última instancia son los requisitos de la aplicación prevista los que determinan cuáles son las ventajas más adecuadas de una plataforma. No obstante, los usuarios a menudo se ven ante la situación de tener que decidir entre distintos componentes de procesamiento de imágenes para un determinado sistema, con todas sus ventajas e inconvenientes. Lamentablemente, como no es posible hacerse uno a medida, se tienen que hacer concesiones con frecuencia.

Con la visión basada en IA, los clientes de IDS no tienen restricciones a la hora de elegir sistema. Las redes neuronales entrenadas en el IA Vision Studio IDS lighthouse basado en la nube pueden utilizarse, además de con las cámaras IDS NXT basadas en IA, con cámaras industriales estándar en sistemas basados en ordenador. Desde la versión 2.4 del software IDS peak, los desarrolladores de aplicaciones también pueden utilizar la visión artificial basada en IA de IDS en sus propias aplicaciones de cámara. IDS proporciona una amplia gama de herramientas de visión artificial para que el análisis sencillo de imágenes basado en IA pueda utilizarse con cualquier cámara IDS, no sólo con las de la línea de productos IDS NXT. Esto significa que cualquier aplicación que ya funciona con cámaras IDS puede ampliarse para incluir la inferencia basada en IA.

Resumen

IDS ha multiplicado su gama de soluciones de visión IA en poco tiempo, lo que le permite ofrecer a los usuarios el componente adecuado para la plataforma necesaria en cada aplicación. Económico y sencillo: "It's so easy!" Desde un sistema integral de visión artificial embebida para aplicaciones sencillas sin ordenador hasta análisis de imágenes avanzados con ordenador y cámaras industriales: una gama que lo cubre todo. Los usuarios obtienen un soporte integral que incluye desde aspectos relacionados con la cámara hasta el entrenamiento basado en imágenes de una red CNN y la integración en su propia aplicación.

Empleado de IDS Heiko Seitz
Heiko Seitz
Product Marketing Manager

El ingeniero Heiko Seitz trabaja en IDS desde 2001. Tras años como desarrollador en el ámbito del software para cámaras, actualmente trabaja como Product Marketing Manager y se encarga de la comunicación tecnológica en IDS. Con su experiencia, tiende un puente entre la tecnología compleja y la transmisión de conocimientos prácticos, por ejemplo, en artículos especializados, seminarios web o conferencias.

Vision Channel
Vídeos y sesiones en directo sobre visión artificial.

Su proyecto
¿Cómo podemos ayudarle en su proyecto? ¡Juntos encontraremos la solución que necesita!

Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.