La cámara UI-3864LE VU USB 3 con sensor CMOS IMX290 de 1/3" de Sony ofrece una resolución de 2,1 MP (1936 x 1096 px) con una altísima frecuencia de 120 fps. El sensor rolling shutter BSI (Back Side Illuminated) de la serie STARVIS de Sony es uno de los más sensibles de nuestra gama, por lo que ofrece una extraordinaria calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz. El sensor de color sorprende por su nítida separación de colores. Gracias a su formato compacto, esta cámara USB 3 con conector USB-C puede integrarse en un sistema de visión de forma sumamente sencilla. Es idónea para aplicaciones sensibles al coste en logística, visión industrial, microscopía y ciencias de la vida.
Las versiones board level están disponibles con una orientación vertical (-VU) u horizontal del conector USB Type-C.
La cámara de coste optimizado UI-3864LE VU CMOS con montura CS está disponible en versión color o monocromo.
| Familia de cámaras | LE |
|---|---|
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX290 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 135 fps |
| Resolución (h x v) | 1936 x 1096 |
| Superficie optica | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/2.8" |
| Resolución | 2,12 MP |
| Tamaño de píxel | 2,90 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | Discontinuado |
Características