UI-3864LE

UI-3864LE

UI-3864LE
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1936 x 1096
    2,12 Mpx
  • Sony IMX290
    1/2.8" CMOS
  • 135,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara UI-3864LE USB 3 con sensor CMOS IMX290 de 1/3" de Sony ofrece una resolución de 2,1 MP (1936 x 1096 px) con una altísima frecuencia de 120 fps. El sensor rolling shutter BSI (Back Side Illuminated) de la serie STARVIS de Sony es uno de los más sensibles de nuestra gama, por lo que ofrece una extraordinaria calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz. El sensor de color sorprende por su nítida separación de colores. Gracias a su formato compacto, esta cámara USB 3 con conector USB-C puede integrarse en un sistema de visión de forma sumamente sencilla. Es idónea para aplicaciones sensibles al coste en logística, visión industrial, microscopía y ciencias de la vida.

La cámara de coste optimizado UI-3864LE CMOS con montura CS está disponible en versión color o monocromo.

Adaptación de la montura CS a la montura CLa versión con montura CS se suministra con un anillo que prolonga la superficie de apoyo 5 mm. Esto permite utilizar también objetivos con montura C en la cámara.
Familia de cámaras LE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX290
Frecuencia de imagen @ max. resolución 135 fps
Resolución (h x v) 1936 x 1096
Superficie optica 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.8"
Resolución 2,12 MP
Tamaño de píxel 2,90 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida Discontinuado

Características

100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany
Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!