IDS NXT oslo ahora también con sensor Sony Starvis 2 de 8 MP
Cámara con IA y clase de protección IP69K: para transmisiones en directo 4K brillantes y un excelente rendimiento con poca luz.
La robusta cámara industrial IDS NXT oslo con IA recibe un incremento: A partir de ahora, la serie se amplía con un modelo con el sensor de Rolling Shutter IMX678 de 8 MP de la serie Sony Starvis 2. Esto ofrece a los usuarios una calidad de imagen excepcional, un rendimiento extraordinario con poca luz y la posibilidad de transmitir en directo en 4K, lo que resulta ideal para aplicaciones con luz crepuscular o condiciones de iluminación cambiantes.
La nueva variante IDS NXT oslo ofrece, al igual que todos los modelos de esta serie, una carcasa robusta con protección IP69K. Un ISP integrado proporciona funciones automáticas como la corrección del color y el ajuste del brillo, mientras que la potente asistencia de IA analiza las imágenes de la cámara y permite realizar transmisiones en directo con superposiciones. El chip Ambarella permite transmisiones de vídeo comprimidas en resolución completa del sensor (H.264, MJPEG) a 25 fps, directamente a través del protocolo RTSP al dispositivo final deseado, sin necesidad de un PC adicional.
¿Le interesa? El modelo ya está disponible en producción en serie.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.